RadioVerse为5G和其他高级无线电应用提供工具、参考设计、模块和支持。
浏览RadioVerse解决方案ADRV9008-2
推荐新设计使用集成双射频收发器和观察接收器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双发射器
- 双输入共享观察接收器
- 最大可调谐发射器合成带宽:450 MHz
- 最大观察接收器带宽:450 MHz
- 全集成的小数 N 射频合成器
- 全集成的时钟合成器
- 适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
- JESD204B 数据路径接口
- 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
ADRV9008-2 是一套高度集成的 RF 捷变发射子系统,提供双通道发射器、观察路径接收器、集成式合成器和数字信号处理功能。此 IC 可实现 2G、3G 和 4G 宏 基站和有源天线应用所需的多种高性能低功耗组合。
发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现多载波宏基站质量性能和极低功耗。在 3G/4G 模式下,最大的大信号带宽为 200MHz。在 MC-GSM 模式下(具有更高的带内 SFDR),最大的大信号带宽为 75MHz。
观察路径包括一个具有优良动态范围的宽带宽直接转换接收器。完整的接收子系统包括直流失调矫正、正交误差校正和数字滤波功能,因此数字基带中不再需要这些功能。还集成了多种适用于 PA 和射频前端控制的辅助功能,例如 ADC、DAC 和 GPIO。
完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器和接收器部分提供高性能、低功耗小数 N 射频合成。另有一个合成器生成转换器、数字电路和串行接口所需的时钟。已采取特别预防措施以提供高性能基站应用所要求的隔离。集成了所有 VCO 和环路滤波器元件。
高速 JESD204B 接口支持高达 12.288 Gbps 的线速,因此在最宽带宽模式下,每个发射器有两个线路,并且观察路径接收器也有两个线路。
ADRV9008-2 的内核可以直接由 1.3 V 和 1.8 V 稳压器供电,并通过标准 4 线串行端口进行控制。包括了全面的节电模式,以便在正常使用过程中较大限度地减小功耗。ADRV9008-2 采用 12 mm × 12 mm、196 球芯片级球栅阵列 (CSP_BGA) 封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 3
产品选型指南 1
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRV9008BBCZ-2 | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
ADRV9008BBCZ-2REEL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
Wideband RF Transceiver Evaluation Software
评估套件提供用于评估和快速原型制作的多个软件驱动程序,以及有助于仿真和滤波器设计的设计工具选项。
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRV9008-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论