Radioverse_promo_small-new-2020

RadioVerse为5G和其他高级无线电应用提供工具、参考设计、模块和支持。

浏览RadioVerse解决方案

ADRV9008-1

推荐用于新设计

集成式双射频接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双接收器
  • 最大接收器带宽:200 MHz
  • 全集成的小数 N 射频合成器
  • 全集成的时钟合成器
  • 适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
  • JESD204B 数据路径接口
  • 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
ADRV9008-1
集成式双射频接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADRV9008/9

ADRV9008/ADRV9009 评估板

特性和优点

  • 用于评估的完整射频卡
    • ADRV9009-W/PCBZ:适用于 ADRV9009(双射频接收器/发射器/观察接收器评估板)的评估套装
    • ADRV9008-1W/PCBZ:适用于 ADRV9008-1(双射频接收器评估板)的评估套装
    • ADRV9008-2W/PCBZ:适用于 ADRV9008-2(双射频发射器/观察接收器评估板)的评估套装
  • 宽带射频工作频率范围为75MHz - 6GHz
  • 附带高效电源解决方案和时钟解决方案
  • 连接 Xilinx ZC706 母板 (EVAL-TPG-ZYNQ3) 的 FMC 连接器
  • 使用单个 FMC 连接器供电
  • 包括原理图、布局图、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9009-W/PCBZ 是一款无线电卡,设计用于展示 ADRV9009 —— 较宽带宽、较高性能 RF 集成收发器。无线电卡提供单个 2x2 收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制作。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。ADRV9009-W/PCBZ 是双通道接收器和集成观测接收器的双通道发射器的单芯片 TDD 解决方案。

ADRV9009-W/PCBZ 可在 75MHz 至 6GHz 的宽调谐范围内工作,但 RF 性能受带宽极宽的前端匹配修正。该板主要用于在定制硬件完成前,软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后 1 dB 或 1% EVM 的性能。

ADRV9008-1W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-1 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供双通道接收器。ADRV9008-2W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-2 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供集成观测接收器的双通道发射器。

ADRV9008/ADRV9009 评估和原型制作平台
ADI 提供用于评估、原型设计和参考设计的全套软硬件工具。下表列出了可用的软硬件工具。



载波板 软件和驱动程序
评估平台 评估软件: 
  • API 库
  • 用于配置和数据采集的 Windows GUI
原型制作平台 原型制作软件: 
  • 开源 Linux 驱动程序
  • 用于数据采集的开源 Linux IIO 示波器
  • 兼容 GNU Radio
  • 基于 GitHub 的公开参考设计,采用 ADI JESD204B 接口框架

EVAL-ADRV9008/9
ADRV9008/ADRV9009 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRV9008-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览