ADPD188BI
推荐新设计使用适用于烟雾探测的集成光学模块
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 支持UL-217版本8/UL-568版本7、EN-54、GB..、ISO
- 使用具有更高SNR和动态范围的双波长检测器件减少干扰警报。
- 3倍低功耗支持更小尺寸/更便宜的电池
- 集成光学模块(3.8mm x 5mm x 0.9mm,带1个蓝色LED、1个红外LED和2个光电二极管)
- 可简化EMC设计,
- 支持更广泛的工业设计选项并
- 提供少于75%的分立元件。
- 最终测试时的环路校准可减少与烟雾探测器产品相关的校准挑战。
- 经ADI设计并由Accumold制造的烟室28800X提供支持。(请同时参阅下方“资源”下的EVAL-CHAMBER机械尺寸(PDF))
ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。
应用特定集成电路 (ASIC) 的前端包含一个控制块、一个配备 20 位脉冲蓄能器的 14 位模数转换器 (ADC) 和三个可独立控制的灵活 LED 驱动器。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。模拟前端 (AFE) 具有抑制调制干扰导致信号失调和破坏(通常由环境光所致)的一流特性。数据输出和功能配置通过 1.8 V I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 端口进行。
应用
- 烟雾探测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 2
评估设计文件 1
常见问题 1
视频 12
3rd Party Solutions 1
器件驱动器 1
博客 1
思想领导力 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPD188BI-ACEZR7 | 24-Lead LGA_CAV (3.8mm x 5mm x 0.9mm) | ||
ADPD188BI-ACEZRL | 24-Lead LGA_CAV (3.8mm x 5mm x 0.9mm) | ||
ADSW-SMOKEALGO-PRODLIC | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
ADSW-SMOKEALGO-SUP100 | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
ADSW-SMOKEALGO-SUP200 | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
ADSW-SMOKEALGO-SUP50 | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
ADSW-SMOKEALGO-SUPCUST | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
EVAL-ADPD188BI-ALGO | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
EVAL-ADPD188BI-DATA | DEVELOPMENT SOFTWARE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 4, 2021 - 20_0327 ADPD188BI Calibration Process Change and Revision to Application Note AN-2033 |
||
ADPD188BI-ACEZR7 | 量产 | |
ADPD188BI-ACEZRL | 量产 | |
10月 29, 2018 - 18_0170 Addition of Alternate Assembly and Test Sites (JCET) STATS ChipPAC for Optical Sensor Products |
||
ADPD188BI-ACEZR7 | 量产 | |
ADPD188BI-ACEZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?