ADPD1080

推荐新设计使用

光度学前端

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多功能光电式测量前端
  • 完全集成的 AFE、ADC、LED 驱动器和时序内核
  • 提供环境光抑制性能,无需光电二极管滤光器
  • 三个 370 mA LED 峰值电流驱动器
  • 每个光学样本具有多个灵活的短 LED 脉冲
  • 20 位突发累加器支持每个采样周期 20 位
  • 片上样本至样本累加器,支持每次读取数据高达 27 位
  • 低功耗工作
  • SPI、I2C 接口和 1.8 V 模拟/数字内核
  • 灵活的采样频率范围:0.122 Hz 至 2700 Hz
  • FIFO 数据操作
  • 通过汽车应用认证
ADPD1080
光度学前端
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADPD1080Z-PRX

已针对运动检测和远程接近/存在检测应用进行优化的 ADPD1080 评估板

特性和优点

  • ADPD1080 完全配置
  • 寄存器级别
  • 参数级别
  • 图形视图
    • 时间序列视图
    • 远程接近视图
  • UDP 传输功能

产品详情

使用 EVAL-ADPD1080Z-PRX 评估套件,用户可以轻松地连接配置有大面积 PIN 光电二极管充当接近传感器的 ADPD1080 硬件、从 ADPD1080 收集信息以及评估远程接近功能。

该评估套件需要 EVAL-ADPDM3Z 评估板和应用程序 Wavetool,后者可从 EVAL-ADPD1080Z-PRX 产品页面中下载,它是一个图形用户界面 (GUI),为用户提供低级和高级可配置性、实时数据分析和用户数据报协议 (UDP) 传输功能,以便评估板可以轻松连接到 PC。

PC 的 USB 端口可为 EVAL-ADPDM3Z 供电,并为 EVAL-ADPD1080Z-PRX 评估板提供电源。板载电压稳压器为 ADPD1080 提供电压源。

评估板原理图指示了信号名称以便于识别。

ADPD1080 数据手册中包含 ADPD1080 的完整规格说明,使用评估板时应同时参阅该说明和本用户指南。

eval board
EVAL-ADPD1081Z-PPG

ADPD1080 评估板

特性和优点

  • 支持UART检测
  • UDP传输特性
  • ADPD1080/ADPD1081完全配置
    • 寄存器电平
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图

产品详情

EVAL-ADPD1081Z-PPG评估板为用户提供了一种评估ADPD1080/ADPD1081光度测量前端的简单方法,该前端采用优化的分立式光学设计,适用于生命体征监测应用。该评估系统包括应用Wavetool图形用户界面(GUI),可为用户提供低级和高级可配置性、实时频域和时域分析以及用户数据报协议(UDP)传输功能,因此评估板可以轻松地与用户开发系统连接。

EVAL-ADPD1081Z-PPG通过EVAL-ADPDUCZ微控制器板的扁平电缆供电(单独购买)。该评估板提供三个绿色发光二极管(LED)和一个7 mm2光电二极管(PD)。该评估板设计针对通过腕部测量光电容积脉搏波(PPG)信号进行了优化。

有关ADPD1080/ADPD1081功能的更多信息,请参阅ADPD1080/ADPD1081数据手册。

EVAL-ADPD1080Z-PRX
已针对运动检测和远程接近/存在检测应用进行优化的 ADPD1080 评估板
EVAL-ADPD1081Z-PPG
ADPD1080 评估板

参考电路

Figure 1. CN0569 Simplified Block Diagram
CN0569 参考设计

Infrared Gesture Recognition Module

特性和优点

  • Highly Integrated Optical Front End
  • Dual Light Sensors for Intensity and Directionality Measurements
  • Open Source Gesture Detection Algorithm

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-08-19
    适用于HMI应用的红外手势识别模块
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-07-08 01:01
    Infrared Gesture Recognition Module for HMI Applications
CN0569
Infrared Gesture Recognition Module

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD1080的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览