ADM3066E

量产

3.0 V 至 5.5 V、带 VIO、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的半双工 50 Mbps RS-485 收发器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • TIA/EIA RS-485 接口适合全供电范围
  • 使用 VCC 时,工作电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
  • 提供 1.62 V 至 5.5 V VIO 逻辑电源选项
  • 总线引脚 ESD 保护
    • IEC 61000-4-2 ±12 kV 接触放电
    • IEC 61000-4-2 ≥ ±12 kV 空气放电
    • HBM:≥ ±30 kV
  • 全面支持热插拔(无干扰上电/掉电)
  • 高速 50 Mbps 数据速率 (ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
  • 低速 500 kbps 数据速率,适合长电缆 (ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E)
  • 全面的接收器短路、开路及总线空闲故障安全设计
  • 扩展温度范围高达 125°C
  • VCC ≥ 4.5 V 时符合 PROFIBUS 标准
  • 提供半双工和全双工型号
  • 总线可连接多达 128 个收发器
  • 紧凑型封装方案
    • 10 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
    • 8 引脚和 10 引脚 3 mm × 3 mm MSOP
    • 8 引脚和 14 引脚窄体 SOIC
支持防务和航空航天应用(AQEC 标准)
ADM3066E
3.0 V 至 5.5 V、带 VIO、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的半双工 50 Mbps RS-485 收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADM3066E IBIS Models 2


评估套件

eval board
EVAL-ADM3066E

ADM3066E 评估板

特性和优点

  • 轻松评估ADM3066E 50 Mbps RS-485收发器
  • 适合标准半双工RS-485封装的板布局
    • 10引脚,MSOP封装,ADM3066EBRMZ (EVAL-ADM3066EEBZ)
    • 10引脚,LFCSP封装,ADM3066EBCPZ (EVAL-ADM3066EEB1Z)
  • 通过螺丝端子板实现电源/接地连接
    • VCC 工作电压范围:3.0 V至5.5 V
    • 1.62 V至5.5 V VIO 逻辑电源
  • RS-485 A和B总线引脚提供IEC ESD保护
    • ±12 kV接触放电和±12 kV气隙放电
  • 针对逻辑输入/输出和RS-485信号的螺丝端子板
  • 针对 RE 和DE的跳线可选使能/禁用
  • 用于测量所有信号的测试点
  • 用于终端网络和偏置网络的电阻与封装尺寸

产品详情

EVAL-ADM3066EEBZ和EVAL-ADM3066EEB1Z支持轻松而快速地评估分别采用标准MSOP和LFCSP封装的ADM3066E 50 Mbps RS-485收发器。输入和输出功能可以通过这些评估板执行,无需任何外部元件。螺丝端子板可以方便地连接电源和接地、数字输入和输出以及RS-485信号。评估板可采用3.0 V至5.5 V范围内的标准可配置台式电源供电。


EVAL-ADM3066EEBZ评估板的尺寸适合采用10引脚MSOP封装的ADM3066EBRMZ半双工RS-485收发器。EVAL-ADM3066EEB1Z评估板的尺寸适合采用10引脚LFCSP封装的半双工RS-485收发器。


ADM3066E器件的完整技术规格参见ADM3066E数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南(UG-1131)。

EVAL-ADM3066E
ADM3066E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3066E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览