ADM3065E

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADM3065E
量产3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的半双工 50 Mbps RS-485 收发器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 在整个电源范围内符合TIA/EIA RS-485标准
- VCC工作电压范围:3.0 V至5.5 V
- 提供1.62 V至5.5 V VIO 逻辑电源选项
- 总线引脚上的ESD保护
- 接触放电:IEC 61000-4-2 ±12 kV
- 空气放电:IEC 61000-4-2 ≥ ±12 kV
- HBM:≥ ±30 kV
- 完全支持热插拔(无毛刺上电/关断)
- 高速数据速率:50 Mbps (ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
- 长电缆具有低速500 kbps数据速率(ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E)
- 整个接收器短路、开路和总线空闲故障安全
- 扩展温度范围高达125°C
- 在VCC ≥ 4.5 V时兼容PROFIBUS
- 提供半双工和全双工模型
- 总线上最多可以连接128个收发器
- 节省空间的封装选项
- 10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP
- 8引脚和10引脚、3 mm × 3 mm MSOP封
- 8引脚和14引脚、窄体SOIC封装
支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载 ADM3065E-EP/ADM3066E-EP/ADM3067E-EP Data Sheet (PDF)
- 扩展工业温度范围:-55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/19613
ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E 为3.0 V至5.5 V、IEC静电放电(ESD)保护RS-485收发器,允许这些器件在收发器总线引脚上承受±12 kV接触放电,而不会发生闩锁或损坏。ADM3062E/ADM3064E/ADM3066E/ADM3068E具有VIO逻辑电源引脚,支持灵活的数字接口,能够在低至1.62 V电压下工作。
ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E适用于多点总线传输线路的高速、50 Mbps、双向数据通信。ADM3061E/ ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E具有1/4单位负载输入阻抗,允许一条总线最多连接128个收发器。ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E模型在500 kbps低数据速率下与ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E模型具有相同的所有特性,适合长电缆工作。
ADM3061E/ADM3062E/ADM3065E/ADM3066E均为半双工RS-485收发器,完全符合PROFIBUS®标准,在VCC ≥ 4.5 V时增加了2.1 V总线差分电压。ADM3063E/ADM3064E/ADM3067E/ADM3068E均为全双工RS-485收发器选项。
RS-485收发器采用很多节省空间的封装,包括10引脚3 mm × 3 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)、8引脚或10引脚3 mm × 3 mm小型封装(MSOP)和8引脚或14引脚窄体标准小型封装(SOIC_N)三种封装。提供工作温度范围为−40°C至+125°C和−40°C至+85°C的型号。
热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致的功耗过大。如果在故障条件下检测到内部驱动器电路的温度显著升高,此特性将强制驱动器输出进入高阻抗状态。
当接收器输入短路、开路或连接到端接传输线路并禁用所有驱动器时,ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E可保证逻辑高电平接收器输出。
表2概述了在整个温度、电源和封装选项范围内的ADM3061E/ADM3062E/ ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E数据速率性能。有关模型编号,请参考“订购指南”部分。
应用
- 工业现场总线
- 过程控制
- 楼宇自动化
- PROFIBUS网络
- 电机控制伺服驱动器和编解码器
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
视频 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3065EARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADM3065EARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADM3065EARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM3065EARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADM3065EBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADM3065EBRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADM3065EBRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM3065EBRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADM3065ETRMZ-EP | 8-Lead MSOP | ||
ADM3065ETRMZ-EP-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADM3065ETRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
ADM3065ETRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADM3065E IBIS Models 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm3065e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论