ADL5567
推荐新设计使用
4.8 GHz超高动态范围双通道差分放大器
产品详情
- -3 dB带宽:4.8 GHz (AV = 20 dB)
- 固定20 dB增益
- 通道间增益误差: TBD (100 MHz)
- 通道间相位误差: TBD (100 MHz)
- 差分或单端输入转差分输出
- I/O直流耦合或交流耦合
- 低噪声输入级: 1.2 nV/√Hz RTI (AV = 20 dB)
- 低带宽失真 (AV = 20 dB),电源 = 5 V
10 MHz: −93dBc (HD2), −97dBc (HD3)
100 MHz: −94 dBc (HD2), −100 dBc (HD3)
200 MHz: −94 dBc (HD2),-104dBc (HD3)
500 MHz: −83dBc (HD2), -85 dBc (HD3) - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADL5567是一款针对中频和直流应用而优化的高性能双通道差分放大器。 该放大器在宽频率范围内提供1.2 nV/√Hz的低噪声和出色的失真性能,堪称高速16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。 ADL5567非常适合用于高性能零中频/复合中频接收器设计。 此外,该器件针对单端输入驱动应用具有出色的低失真特性。
ADL5567的增益为20 dB。 对于单端输入配置,增益降低为18 dB。 每个放大器各使用两个外部串联电阻可扩展放大器的增益灵活性,并允许差分输入选择0 dB至20 dB范围内的任意增益;允许单端输入选择0 dB至18 dB范围内的任意增益。 此外,输出(VOCM)电平低至1.2 V时,该器件可保持低失真性能,在最高2 V p-p的交流电平下,因此提供额外的CMOS ADC驱动能力。
采用5 V电源供电时,ADL5567的静态电流典型值为每个放大器74 mA。 禁用时,每个放大器功耗小于3.5 mA,且100 MHz时的输入至输出隔离为−25 dB。
该器件针对宽带、低失真和噪声性能优化,使其具备了无可比拟的无杂散动态范围(SFDR)性能。 这些特性加上可调增益能力,使该器件成为驱动多种ADC、混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元分立器件的放大器选择。
ADL5567采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 差分ADC驱动器
- 单端至差分转换
- 射频/中频增益模块
- SAW滤波器接口
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5567的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论