ADF5902
推荐新设计使用24 GHz、ISM 频段、多频道 FMCW 雷达变送器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 24 GHz 至 24.25 GHz VCO(工业、科学和医疗(ISM)射频频段)
- 双通道 24 GHz 功率放大器,输出为 8 dBm
- 单端输出
- 具有静音功能的双通道多路复用输出
- 可编程输出功率
- LO 输出缓冲区
- 射频频率范围:24 GHz 至 24.25 GHz
- 功率控制检波器
- 辅助 8 位 ADC
- 高速和低速 FMCW 斜坡生成
- 25 位固定模数可实现亚赫兹频率分辨率
- PFD 频率高达 110 MHz
- 归一化相位本底噪声为 −222 dBc/Hz
- 可编程电荷泵电流
- ±5°C 温度传感器
- 4 线 SPI
- ESD 性能
- HBM:2000 V
- CDM:250 V
- 符合汽车应用要求
ADF5902 是一款 24 GHz 变送器 (Tx) 单片微波集成电路 (MMIC),具有片内 24 GHz 压控振荡器 (VCO)。VCO 具有分数 N 频率合成器,并具有波形生成功能、可编程网格阵列(PGA)和用于雷达系统的双变送器通道。片内 24 GHz VCO 为两个变送器通道和本地振荡器(LO)输出生成 24 GHz 信号。每个变送器通道包含一个功率控制电路。还有一个片内温度传感器。
所有片内寄存器的控制都是通过简单的四线串行外设接口(SPI)实现的。
ADF5902 采用紧凑式 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装。
应用
- 汽车雷达
- 工业雷达
- 微波雷达传感器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 3
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF5902WCCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5902WCCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?