eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADF4356

推荐新设计使用

集成VCO的6.8 GHz宽带频率合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RF输出频率范围:53.125 MHz至6800 MHz
    • 整数通道:−227 dBc/Hz
    • 小数通道:-225 dBc/Hz
  • 集成RMS抖动(1 kHz至20 MHz):6 GHz输出为97 fs
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • ADF4355引脚兼容
  • 高分辨率、52位模数
  • 工作频率高达125 MHz的鉴频鉴相器(PFD)
  • 参考输入频率达600 MHz
  • 在−40°C至+85°C范围内维持锁频
  • 低相位噪声电压控制振荡器(VCO)
  • 可编程1、2、4、8、16、32或64分频输出
  • 模拟和数字电源:3.3 V
  • 电荷泵和VCO电源:5.0 V(典型值)
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 可编程输出功率水平
  • RF输出静音功能
  • ADIsimPLL设计工具支持
ADF4356
集成VCO的6.8 GHz宽带频率合成器
ADF4356 Functional Block Diagram ADF4356 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
整数N分频PLL 1
ADF4002 推荐新设计使用 鉴相器/PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF4356

ADF4356评估板

特性和优点

  • 独立自足式评估板,包括集成VCO的频率合成器ADF4356、122.88 MHz差分温控晶体振荡器(TCXO)、环路滤波器(80 kHz)、USB接口和稳压器
  • 从PC通过基于Windows的软件控制频率合成器的功能
  • 由外部5.5 V电源供电

产品详情

EV-ADF4356SD1Z用于评估集成压控振荡器(VCO)以支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4356的性能。评估板的照片如图1所示。评估板包含集成VCO的频率合成器ADF4356、122.88 MHz差分参考(TCXO)、环路滤波器、USB接口、电源连接器和超小A型(SMA)连接器。附送一条USB线缆用以将评估板连接到PC的USB端口。

请从ADF4356产品页面下载基于Windows®软件,以便对频率合成器轻松编程。

该评估板需使用SDP-S(如图1所示,但不随套件提供)。通过SDP-S可对EV-ADF4356SD1Z器件进行软件编程。

该产品数据手册提供ADF4356频率合成器的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

EVAL-ADF4356
ADF4356评估板
EV-ADF4356SD1ZANGLE-web EV-ADF4356SD1ZBOTTOM-web EV-ADF4356SD1ZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adf4356的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览