ADCMXL1021-1
ADCMXL1021-1
推荐新设计使用宽带宽、低噪声、振动传感器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 单轴数字输出 MEMS 振动检测模块
- 测量范围 ±50 g
- 超低输出噪声密度, 26 μg/√Hz(MTC 模式)
- 宽带宽:直流至 10 kHz,在 3dB 平坦度内(RTS 模式)
- 嵌入式快速数据转换率:220 kSPS
- 6 个数字 FIR 滤波器、32 个抽头(系数)、默认选项:
- 高通滤波器截止频率:1 kHz、 5 kHz、 10 kHz
- 低通滤波器截止频率:1 kHz、 5 kHz、 10 kHz
- 用户可配置的数字滤波器选项(32 个系数)
- 通过内部 FFT 进行光谱分析
- 延长记录长度:2048 个箱子(用户可配置) 箱子尺寸从 0.42 Hz 到 53.7 Hz
- 手动或计时器(自动)触发
- 窗口选项:矩形窗、汉宁窗、平顶窗
- FFT 记录平均,最多可配置 255 条记录
- 频谱定义警报器监控,6 个警报器
- 用统计指标捕获时域
- 延长记录长度:4096 个样本
- 平均值、标准偏差、峰值、波峰因数、偏度和峰度
- 可配置的警报监测
- 实时数据流:220 kSPS
- 具有 CRC-16 错误检查的突发模式通信
- 存储:每个轴 10 个数据记录
- 按需自检,带状态标志
- 具有外部定时器驱动唤醒功能的休眠方式
- 数字温度和电源测量
- 兼容 SPI 的串行接口
- 标识寄存器:出厂编程的序列号、套件 ID、用户可编程的 ID
- 单电源供电:3.0 V 至 3.6 V
- 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
- 125°C 结温时自动关断
- 23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm 铝制封装
- 36 mm 柔性 14 引脚模块,具有集成柔性连接器
- 质量:13 g
ADcmXL1021-1 是完整的振动检测系统,它将高性能振动检测(使用微机电系统 (MEMS) 加速度计)与各种信号处理函数相结合,简化了基于状态监测 (CBM) 系统的智能传感器节点的开发过程。MEMS 加速度计的典型超低噪声密度 (26 μg/√Hz) 支持出色的分辨率。宽带宽(直流至 10 kHz,在 3dB 平坦度内)可以在多个机器平台上跟踪关键振动特征。
信号处理包括高速数据采样 (220 kSPS)、4096 个采样记录长度、滤波、加窗、快速傅立叶变换 (FFT)、用户可配置的频谱或时间统计警报,以及错误标记。通过串行外设接口 (SPI) 可访问包含振动数据和各种用户可配置功能的寄存器结构。
ADcmXL1021-1 采用 23.7 mm × 27.0 mm × × 12.4 mm 铝制封装,带有四个安装法兰,支持使用标准机器螺钉进行安装。这种轻量封装 (13 g) 在宽频率范围上提供与内核传感器一致的机械耦合。电气接口通过 36 mm 柔性电缆上的 14 引脚连接器,为系统配对连接器提供了广泛的位置和方向选项。
ADcmXL1021-1 仅需一个 3.3 V 电源,工作温度范围为 −40°°C 至 + 105°°C。
多功能引脚名称只能供其相关功能引用。
应用
- 振动分析
- 基于条件的监测 (CbM) 系统
- 机器健康
- 仪器仪表和诊断
- 安全关断检测
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
ADCMXL1021-1BMLZ | 14-lead Module with integrated flex connector (27 mm x 23.7 mm x 12.4 mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 30, 2020 - 20_0212 ADCMXL1021 / ADCMXL3021 Product Enhancement |
||
ADCMXL1021-1BMLZ |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADAU1787 | 推荐新设计使用 | 具有音频 DSP 的四 ADC 二 DAC 低功耗编解码器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adcmxl1021-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论