ADAR2004
ADAR2004
推荐用于新设计内置4× LO倍频器/滤波器的10 GHz至40 GHz 4通道Rx混频器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 四通道 LNA, 混频器,IF VGA
- 4x LO 乘法器(带可编程谐波滤波器)
- RF 输入频率范围:10 GHz 至 40 GHz
- IF 输出频率范围:0 MHz 至 800 MHz
- LO 输入频率范围:2.4 GHz 至 10.1 GHz
- 增益范围:21 dB 至 41 dB
- 输入 P1dB:−20 dBm 典型值(最小增益时)
- 噪声指数:9 dB 典型值(最大增益时)
- 3 线或 4 线 SPI 控制
- 通过片内可编程状态机实现快速乘法器/滤波器和接收器的切换和控制
- 片内温度传感器和 ADC
- 直流功率:910 mW(2.5 V 电源)
- 48 端子 7 mm × 7 mm LGA 封装
ADAR2004是一款4通道接收器IC,针对毫米波人体扫描应用进行了优化。ADAR2004接受10 GHz至40 GHz的差分输入信号,提供高达800 MHz的低中频(IF)输出。每个接收通道还具有独立的增益控制。
混频器本机振荡器(LO)路径包括一个4×倍频器,该倍频器要求施加的LO频率在2.4 GHz到10.1 GHz之间。4×倍频器模块包括一个可编程滤波器,可在到达混频器前帮助降低谐波。
包括两个可编程状态机,便于简化配置,并控制和快速切换倍频器、滤波器和接收器部分。这些时序控制器通过串行外围设备接口(SPI)编程,然后由脉冲输入(复位和推进)操控。
ADAR2004仅需一个2.5 V电源,在打开一个通道的情况下功耗为910 mW。
ADAR2004采用7 × 7 mm、48引脚LGA封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 毫米波成像
- 安防
- 医疗
- 工业
- 多通道接收器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAR2004ACCZ | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] (7 mm x 7 mm) | ||
ADAR2004ACCZ-R7 | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] (7 mm x 7 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR2004的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论