eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADA4807-4

推荐新设计使用

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低噪声
    3.1 nV/√Hz (100 kHz)
    0.7 pA/√Hz (100 kHz)
  • 低失真(HD2/HD3)
    -141/-144 dBc (1 kHz)
    -112/-115 dBc (100 kHz)
    -84/-79 dBc (1 MHz)
  • 高速性能
    -3dB带宽: 180 MHz
    压摆率: 225 V/µs
    0.1%建立时间: 47 ns
  • 低输入失调电压和漂移
    ±20/±175 µV(典型值/最大值)
    0.7/3.7 µV/°C(典型值/最大值)
  • 低输入失调电流和漂移
    8/100 nA(典型值/最大值)
    30/250 pA/°C(典型值/最大值)
  • 轨到轨输入和输出
  • 低静态电流: 1 mA (±5V)
  • 宽电源电压范围:
    2.7 V至11 V
  • 小型封装:
    14引脚TSSOP
ADA4807-4

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器

ADA4807-4 Fuctional Block Diagram ADA4807-4 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4807
  • ADA4807-1
  • ADA4807-2
  • ADA4807-4

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

设计工具 1

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

运算放大器误差预算计算器

这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4807-4

ADA4807-4 评估板

产品详情

这些评估板旨在帮助用户评估ADA4807-4。该评估板是裸板。 板上未焊接元件或放大器。 元器件必须另外从下表中或产品页面上获得。 可申请免费样片。 该空白评估板可让用户快速定制各种运算放大器电路原型,使风险降至较低并缩短产品上市时间。

该用户指南内含搭建评估板所需的全部文档,包括原理图、装配图和物料清单。


EVAL-ADA4807-4
ADA4807-4 评估板
Quad-High-Speed-Op-Amps

最新评论

近期浏览