官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADA4523-1
推荐用于新设计36 V、低噪声、零漂移运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 电源电压范围:4.5 V至36 V
- 失调电压:±4 µV(最大值,5 V时)
- 失调电压漂移:0.01 µV/°C(最大值,5 V时)
- 输入噪声
- 电压:88 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
- 频谱密度电压:4.2 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- GBP:5 MHz(典型值)
- 压摆率:1.8 V/μs(典型值,下降)
- PSRR:168 dB(典型值,VS = 4.5 V至36 V)/li>
- 开环电压增益:160 dB(典型值,VOUT = −14.75 V至+14.75 V,RL = 10 kΩ,VS = 30 V)
- CMRR:160 dB(典型值,VCM = −15.1 V至+13.5 V,VS= 30V)
- 集成EMI滤波器
- 关断模式
- 接地检测
- 提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚LFCSP三种封装
ADA4523-1是一款高电压、低噪声、零漂移运算放大器,可在4.5 V至36 V宽电源范围内提供精密直流性能。失调电压和1/f噪声得到抑制,使该放大器能够实现最大±4 µV的失调电压以及88 nV p-p(典型值)的0.1 Hz至10 Hz输入噪声电压。ADA4523-1的自校准电路在0.01 µV/°C(最大值)温度下具有低失调电压漂移以及随时间而变化的零点漂移。此外,ADA4523-1利用片内滤波实现较高的抗电磁干扰(EMI)能力。
宽电源范围与低噪声、低失调、168 dB电源抑制比(PSRR)和160 dB共模抑制比(CMRR)相结合,使ADA4523-1非常适合高动态范围测试、测量和仪器仪表系统。
应用
- 高分辨率数据采集
- 基准电压源缓冲
- 测试与测量
- 电子秤
- 热电偶放大器
- 应变计
- 低端电流检测
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 2
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4523-1BCPZ | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
ADA4523-1BCPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
ADA4523-1BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4523-1BRMZ-RL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4523-1BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4523-1BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
ADA4523-1BRMZ | 量产 | |
ADA4523-1BRMZ-RL7 | 量产 | |
11月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
ADA4523-1BRZ | 量产 | |
ADA4523-1BRZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
32位电子秤、精密信号链 -
高电压、零漂移、轨到轨输入、精密信号链
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4523-1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4523-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论