eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADA4522-4

推荐新设计使用

四通道55 V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、轨到轨输出运算放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压: 5 μV(最大值)
  • 极低失调电压漂移: 22 nV/°C最大值
  • 低电压噪声密度:
    • 5.8 nV/√Hz典型值
    • 117 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
  • 低输入偏置电流: 50 pA(典型值)
  • 单位增益交越带宽: 3 MHz
  • 单电源供电: 输入电压范围包括地和轨到轨输出
  • 广泛的工作电压范围
    • 单电源供电: 4.5 V至55 V
    • 双电源供电: ±2.25 V至±27.5 V
  • 集成EMI滤波器
  • 单位增益稳定
ADA4522-4
四通道55 V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、轨到轨输出运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4522
  • ADA4522-1
  • ADA4522-2
  • ADA4522-4

设计工具 1

运算放大器误差预算计算器

这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-4

EVAL-OPAMP-4评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-4RUZ(四通道14引脚TSSOPRU-14
  • EVAL-PRAOPAMP-4RZ(四通道14引脚SOICR-14

EVAL-OPAMP-4
EVAL-OPAMP-4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4522-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览