eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADA4522-2

推荐新设计使用

双通道55V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:5 μV(最大值)
  • 极低失调电压漂移:最大值22 nV/°C
  • 低电压噪声密度:
    • 5.8 nV/√Hz(典型值)
    • 117 nV p-p0.1 Hz10 Hz,典型值)
  • 低输入偏置电流:50 pA(典型值)
  • 单位增益交越带宽:3 MHz(典型值)
  • 单电源供电:输入电压范围包括地和轨到轨输出
  • 宽工作电压范围
    • 单电源供电:4.5 V55 V
    • 双电源供电:±2.25 V±27.5 V
  • 集成EMI滤波器
  • 单位增益稳定
ADA4522-2
双通道55V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4522
  • ADA4522-1
  • ADA4522-2
  • ADA4522-4

设计工具 1

运算放大器误差预算计算器

这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSPCP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOPRM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOICR-8

eval board
EVAL-ADA4522

ADA4522 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADA4522-2 的功能完备的评估板
  • 支持高效原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 提供终端安装型 SMA 连接器

产品详情

对于 ADA4522-2 这款 8 引脚、双通道、迷你小外形封装 (MSOP) 运算放大器 (op amp),可利用 EVAL-ADA4522-2ARMZ 进行评估。该评估板中的 ADA4522-2 的两个通道均在增益为 101 的同相放大器中进行配置。输出具有截止频率约为 117 kHz 的低通滤波器,可将 ADA4522-2 的 800 kHz 斩波频率引入的干扰较小化。

评估板的灵活设计允许用户创建多种配置,例如反相和同相放大器、差动放大器和二阶 Sallen-Key 滤波器。此外,测试点和终端安装型微型 A (SMA) 连接器的组合可方便用于输入和输出端。

评估板除旁路电容器 C1 和 C4 外,主要由 0805 尺寸的电阻器和电容器组成,以确保易于用户安装。10 µF 旁路电容(C1 和 C4)的封装尺寸为 2220,可以承受更高的额定电压,因为 ADA4522-2 的最大电源为 55V。

有关 ADA4522-2 的完整详细信息,请参阅 ADA4522-1/ ADA4522-2/ADA4522-4 数据手册,在使用 EVAL-ADA4522-2ARMZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

eval board
DC2677A

LTC2358-18、LT6658、ADA4522-2工业数据采集非隔离板

产品详情

演示电路2677A是一个适合鲁棒的工业数据采集应用的LTC®2358-18参考设计。LTC2358-18能够测量具有宽输入共模范围的高电压;不过,DC2677A可提供支持高达400V的连续输入保护。DC2677A与提供浪涌保护的气体放电管相结合,能够耐受极端损害。

该参考设计包括LTC2358-18 SAR ADC、ADA4522-2双通道零漂移运算放大器和用于传感器激励的LT6658双路输出高电流基准电压源。

数字接口是一款HSMC(高速夹层连接器),兼容Altera Cyclone V SoCkit和其他支持3.3V CMOS I/O的Altera FPGA评估板。

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-ADA4522
ADA4522 评估板
DC2677A
LTC2358-18、LT6658、ADA4522-2工业数据采集非隔离板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4522-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览