Radioverse_promo_small-new-2020

了解有关RadioVerse的基本知识,以及可用于您下一个无线电应用设计的技术。

探索ADI收发器

AD9371

推荐新设计使用

带观测路径功能的集成式双通道RF收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双通道差分发射器(Tx)
  • 双通道差分接收器(Tx)
  • 具有2个输入的观测接收器(ORx)
  • 具有3个输入的嗅探器接收器(SnRx)
  • 可调范围:300 MHz至6000 MHz
  • Tx合成带宽(BW):250 MHz
  • Rx带宽:8 MHz至100 MHz
  • 支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)工作模式
  • 完全集成的独立小数N分频射频(RF),用于Tx、Rx、ORx和时钟生成
  • JESD204B数字接口
AD9371
带观测路径功能的集成式双通道RF收发器
AD9371 Functional Block Diagram AD9371 Pin Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
ADP5054 推荐新设计使用 集成了 4 个降压稳压器的电源解决方案
时钟产生器件 1
AD9528 推荐新设计使用 提供14路LVDS/HSTL输出的JESD204B/JESD204C时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

MATLAB Profile Generator for AD9371

打开工具

SDR Integrated Transceiver Design Resources

This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
ADRV9371

ADRV9371-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ板

特性和优点

  • 包含AD9371的无线电卡平台配备:
    • 2个发射输出
    • 2个接收输入
    • 2个观测输入
    • 1个嗅探器路径
  • 提供窄调谐范围和宽调谐范围
    • ADRV9371-N/PCBZ 匹配频率:1.8GHz – 2.6GHz
    • ADRV9371-W/PCBZ匹配频率:300MHz – 6GHz
  • 配有用于AD9371的高效率电源解决方案和时钟解决方案
  • 通过FMC连接器连接Xilinx ZC706母板(EK-Z7-ZC706-G)。
  • 通过单FMC连接器供电
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9371-N/PCBZ和ADRV9371-WPCBZ是设计用于展示AD9371的无线电卡;AD9371是一款高性能、宽带、集成式RF收发器,设计用于RF应用,比如4G基站、测试和测量应用,以及软件定义无线电。无线电卡能为硬件工程师、软件工程师和系统架构师提供单个2x2收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。


同时兼具窄调谐范围和宽调谐范围。


ADRV9371-N/PCBZ针对1.8GHz至2.6GHz窄调谐范围进行了性能优化。在此频段之外的调谐RF频率将会表现出较低的RF性能。该电路板主要是为了帮助RF工程师连接AD9371至RF测试台(矢量信号分析仪、信号发生器等),实现较佳性能。


ADRV9371-W/PCBZ可在300MHz至6GHz的宽调谐范围内工作,但RF性能受带宽极宽的前端匹配修正。该板主要用于在定制硬件完成前,软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 dB或1% EVM的性能。


该板与Xilinx ZC706母板(EK-Z7-ZC706-G)对接(单独订购)。

ADRV9371
ADRV9371-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ板
ADRV9371-N_PCBZ Evaluation Board ADRV9371 SD Card - Windows ADRV9371 SD Card - Linux

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9371的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览