AD7124-8

推荐新设计使用

集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3种功耗模式
  • 有效值噪声
    • 低功耗:24 nV rms (1.17 SPS),增益=128(典型值255 μA)
    • 中功率:20 nV rms (2.34 SPS),增益=128(典型值355 μA)
    • 全功率:23 nV rms (9.4 SPS),增益=128(典型值930 μA)
  • 在所有功率模式下,无噪声分辨率高达22位(增益=1)
  • 输出数据速率
    • 全功率:9.38 SPS至19,200 SPS
    • 中功率:2.34 SPS至4800 SPS
    • 低功耗:1.17 SPS至2400 SPS
  • 轨到轨模拟输入(增益大于1)
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制(25 SPS,单周期建立)
  • 诊断功能(有助于安全完整性等级(SIL)认证)
  • 交叉点多路模拟输入
    • 8个差分/15个伪差分输入
  • 可编程增益(1至128)
  • 带隙基准电压源,漂移最大值为10 ppm/°C (70 μA)
  • 可编程匹配激励电流
  • 内部时钟振荡器
  • 片内偏置电压发生器
  • 低端功率开关
  • 通用输出
  • 多个滤波器选项
  • 内部温度传感器
  • 自校准和系统校准
  • 传感器开路检测
  • 自动通道时序控制器
  • 各通道独立配置
  • 电源:2.7 V至3.6 V和±1.8 V
  • 独立接口电源
  • 关断电流:5 μA(最大值)
  • 温度范围:−40°C至+125°C
  • 32引脚LFCSP封装
  • 3线或4线串行接口
    • SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容
    • SCLK引脚内的施密特触发
  • ESD:4 kV
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
AD7124-8
集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADUM5010 量产 2.5KV RMS隔离式DC/DC转换器
标准数字隔离器 1
ADUM1441 推荐新设计使用 微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)
串联基准电压源 1
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

设计工具 2

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7124-8-PMDZ

集成PGA和参考PMOD板的8通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ ADC

特性和优点

  • 24 位 Σ-Δ ADC
  • 低噪音、低功耗
  • 可连接到 FPGA 和 MCU 平台

产品详情

PMOD兼容评估/原型板是一个小尺寸、低成本、低噪声、24位Σ-Δ ADC板。进行原型制作时,该开发板可与ADICUP3029或任何其他PMOD兼容开发平台结合使用。直接的电气和物理连接,将使您能够快速开始使用硬件和软件,以帮助开发解决方案。

第三方MCU或FPGA开发板上还提供SPI PMOD外设连接器,其中EVAL-AD7124-8-PMDZ可直接连接到这些系统中,并使用下方的参考代码开发您自己的代码。

eval board
EVAL-AD7124-8

AD7124-8 评估板

特性和优点

  • AD7124-8的全功能评估板
  • PC控制结合系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析(时域)
  • 独立工作能力

产品详情

EVAL-AD7124-8SDZ评估套件采用AD7124-8 24位、低功耗、低噪声模数转换器(ADC)。 一个7 V至9 V外部电源调节到3.3 V,以便为AD7124-8供电并支持所有必要的元件。 EVAL-AD7124-8SDZ板通过与EVAL-SDP-CB1Z母板相连而连接到PC的USB端口。


EVAL-AD7124-8SDZ软件全面配置AD7124-8器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。


EVAL-AD7124-8SDZ评估板旨在帮助用户评估该ADC的特性。 用户PC软件可执行文件通过系统演示平台板(EVAL-SDP-CB1Z)利用USB控制AD7124-8。


EVAL-AD7124-8-PMDZ
集成PGA和参考PMOD板的8通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ ADC
EVAL-AD7124-8
AD7124-8 评估板

参考电路

Thermocouple Measurement System
CN0391 参考设计

带 Arduino 兼容数字接口的灵活、低功耗、 4 通道热电偶系统

特性和优点

  • 灵活的4通道热电偶系统
  • 冷结补偿
  • 24位数字化
  • 低功耗
  • 尺寸兼容Arduino
Simplified Circuit Block Diagram
CN0398 参考设计

带温度补偿功能的土壤湿度和pH值测量系统

特性和优点

  • 完整的土壤湿度、pH值和温度测量
  • 低功耗
  • 尺寸兼容Arduino
Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
CN0554 参考设计

±10 V 模拟输入和±15 V 模拟输出,适用于树莓派平台

特性和优点

  • 8个伪差分输入或16个单端输入
  • 高达±13 V的可选输入电压范围
  • 16个单端输出
  • 高达±15 V输出
  • 所有电源轨由树莓派供电

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-17 01:00
    CN0554: 10V Analog Input and 15V Analog Output for Raspberry Pi
EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board
CN0411 参考设计

用于水质监控的TDS测量系统

特性和优点

  • 使用电导率测量TDS
  • 测量范围:1uS1S
  • 使用标准BNC探针连接
  • 兼容Arduino尺寸
AD7124-4/AD7124-8 Thermocouple Measurement Configuration
CN0384 参考设计

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统

特性和优点

  • 高度集成的热电偶测量系统
  • 24位分辨率
  • 精度: <1°C
  • 低功耗
  • 精度: <1°C(整个温度范围)

2-Wire, 3-Wire, or 4-Wire RTD Measurement Configuration
CN0383 参考设计

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统

特性和优点

  • 高集成式3线RTD测量系统
  • 24位分辨率
  • 精度: <1℃
  • 低功耗
  • 精度: <1°C(整个温度范围)

PLC/DCS Channel-to-Channel Isolated Temperature Input
CN0376 参考设计

适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)

特性和优点

  • 高度集成的双通道隔离式PLC/DCS输入
  • 热电偶/RTD输入
  • 信号和电源隔离
  • 低功耗、小尺寸

Thermistor Measurement Block Diagram
CN0545 参考设计

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式0.1°C热敏电阻测量系统

特性和优点

  • 精度为0.1度的热敏电阻测量系统
  • 高度集成的解决方案
  • 多达4个热敏电阻(AD7124-4)或8个热敏电阻(AD7124-8)
CN0391
带 Arduino 兼容数字接口的灵活、低功耗、 4 通道热电偶系统
CN0398
带温度补偿功能的土壤湿度和pH值测量系统
CN0554
±10 V 模拟输入和±15 V 模拟输出,适用于树莓派平台
CN0411
用于水质监控的TDS测量系统
CN0384
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统
CN0383
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统
CN0376
适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)
CN0545
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式0.1°C热敏电阻测量系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7124-8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览