MAX96717R
推荐新设计使用CSI-2到GMSL2串行器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 车规级高速链路
- 在1.5 GHz时支持19 dB插入损耗
- 自动适应通道条件的变化
- 在-40℃至+105℃环境温度下工作
- 四通道MIPI CSI-2 v1.3输入端口
- MIPI D-PHY v1.2额定速率:600Mbps/通道
- 极性翻转和数据通道重新分配
- 支持4个虚拟通道
- 单GMSL2输出
- GMSL2前向链路速率为3 Gbps
- 187.5 Mbps反向链路速率
- 双向控制通道支持
- 七个可配置的GPIO
- 1 x I2C 端口,速率高达1 MHz
- 减少BOM并节省空间
- 微型5 mm x 5 mm TQFN
- 业界小型同轴电缆供电(PoC)
MAX96717R GMSL™ 串行器通过4通道MIPI CSI-2接口接收视频,并通过同轴电缆在GMSL2串行链路收发器上输出视频。同时,它通过该GMSL2链路发送和接收双向控制通道数据。GMSL2链路的正向运行速率为3 Gbps(固定),反向运行速率为187.5 Mbps。该器件通过本地I2C 接口或通过来自匹配解串器的链路进行编程。MAX96717R具有灵活的GPIO通道和寄存器编程GPIO。该器件的额定工作温度范围为-40℃至+105℃汽车级温度范围,符合AEC-Q100 2级标准。
数据可以通过符合GMSL2通道规范的低成本50 Ω同轴电缆传输。数据手册中的表1提供了常用汽车电缆的典型最大长度指南。请联系工厂了解GMSL2通道规范。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 环视系统(SVS)
- 驾驶员监控系统(DMS)
- 后视摄像头(RVC)
- 具有多个同步摄像头的系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX96717RGTJ/V+ | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
MAX96717RGTJ/V+T | 32-TQFN-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX96717R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论