MAX96716F
推荐新设计使用双 GMSL2 至 CSI-2 解串器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 通过单根同轴电缆或 STP 电缆实现全双工功能
- 正向链路速率为 3Gbps
- 反向链路速率 187.5Mbps
- 双四通道 D-PHY 或双通道 C-PHY MIPI CSI-2 v1.3 输出端口
- 聚合和复制功能
- 支持 16 个虚拟通道
- 支持 RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888、YUV422 8/10 位、用户定义和通用长包数据类型
- 先进的 MIPI D-PHY v1.2 发射器
- 每通道 80Mbps 至 2.5Gbps
- 极性翻转和数据通道重新分配
- 先进的 MIPI C-PHY v1.0 发射器
- 每通道 182Mbps 至 4.56Gbps
- ASIL 相关功能安全特性
- 符合 ASIL B 标准
- 隧道模式下通过 CRC 实现端到端数据完整性
- 用于保护前向视频和控制通道数据的 R-S FEC
- 侧信道数据(I2C、UART、SPI、GPIO)的 16 位 CRC 保护,检测到错误后重新传输
- 视频行数据的 32 位 CRC 保护
- 前向通道自适应均衡
- 用于连续链路裕度诊断的前向和反向通道眼图张开监视器
- I2C/UART、直通 I2C/UART、SPI、GPIO 和寄存器可编程 GPIO
- 四个硬件可编程的设备地址
MAX96716F 将双 GMSL2 串行输入转换为 MIPI CSI-2。它还发送和接收控制通道数据,从而实现前向路径视频和双向控制数据的传输。GMSL2 在正向传输方向上以 3Gbps 的固定速率运行,而在反向传输方向上的速率为 187.5Mbps。
GMSL™ 输入独立运行,允许每个输入接收具有不同时序和分辨率的视频。
可以将来自两个输入的视频数据聚合起来以在单个 CSI-2 端口上输出,或者在第二个端口上复制以进行冗余处理。
该设备和连接的串行器通过 I 2 C 或 UART。
该设备的工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,且符合 AEC-Q100 标准。
数据可以通过符合 GMSL2 通道规范的低成本 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP 电缆传输。请联系工厂以获取 GMSL2 通道规格。
3.2mm Ø 50Ω 同轴电缆,发泡绝缘 | 2.7mm Ø 50Ω 同轴电缆,固体绝缘 | 100Ω 屏蔽双绞线,AWG26 | |
3GHz 时的衰减(典型值,室温) | 0.9dB/m | 1.6dB/m | 1.8dB/m |
3GHz 时的衰减(最大值,老化,+105°C) | 1.1dB/m | 2.0dB/m | 2.2dB/m |
GMSL 正向/反向数据速率 | +105°C 时的典型最大电缆长度 | ||
3Gbps/187.5Mbps | 20m | 10m | 11m |
应用
- 先进驾驶辅助系统 (ADAS)
- 卫星激光雷达和雷达系统
- 4MP 40fps 前视摄像头系统 (FVC)
- 环视系统(SVS)
- 驾驶员监控系统 (DMS)
- 后视摄像头 (RVC)
- 具有多个同步摄像机的系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX96716FGTM/VY+ | 48-LFCSP_SS-7X7X0.75 | ||
MAX96716FGTM/VY+T | 48-LFCSP_SS-7X7X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 20, 2024 - 2451 ASSEMBLY |
||
MAX96716FGTM/VY+ | 量产 | |
MAX96716FGTM/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册