MAX96708
量产14位GMSL解串器,带同轴或STP电缆输入
小尺寸1.6Gbps解串器,带CRC保护,用于ADAS应用中的视频数据
- 产品模型
- 4
产品详情
- 理想用于摄像系统
- 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
- 视频/控制数据检错
- 高抗扰性模式,支持可靠的控制通道EMC容限
- 同类中最佳供电电流:185mA (最大)
- 自适应均衡,全速工作时传输距离长达15m
- 32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装
- 帧同步和场同步编码和跟踪
- 高速解串转换数据,支持百万像素摄像头
- 串行码率高达1.74Gbps
- 6.25MHz至87MHz × 12位 + H/V数据
- 36.66MHz至116MHz × 11位 + H/V数据
- 多种模式,提高系统灵活性
- 9.6kbps至1Mbps控制通道,UART、I2C (时钟展宽)或UART至I2C模式
- 2:1输入多路复用器,用于选择摄像头
- 15个硬件可选择的I2C器件地址
- 可配合任何Maxim的GMSL串行器使用
- 交叉点开关将数据映射到任意输出
- 降低EMI屏蔽要求
- 扩频串行数据跟踪并转换到并行输出
- 1.7V至1.9V核心电压,1.7V至3.6V I/O电源
- 用于系统验证的外设功能
- 内置PRBS接收器,用于BER测试
- 专用“Up/Down”GPI,用于摄像头帧同步触发或其它功能
- 满足AEC-Q100汽车规范
- -40°C至+115°C工作温度范围
- ±8kV接触放电保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求
MAX96708为小尺寸解串器,具有特别适合于汽车摄像应用的特性。特性包括自适应均衡和输出交叉点开关。嵌入式通道在UART、I2C和混合UART/I2C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,允许设置串行器、解串器(SerDes)和摄像寄存器,与视频定时无关。
解串器可跟踪扩频串行输入的数据。串行输入满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核心电源供电范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。器件采用32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作在-40°C至+115°C温度范围。
应用
- 汽车摄像应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX96708GTJ+ | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
MAX96708GTJ+T | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
MAX96708GTJ/V+ | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
MAX96708GTJ/V+T | 32-TQFN-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX96708的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论