MAX86150

最后购买期限

集成光电容积脉搏波法和心电图的生物传感器模块,适用于移动健康应用

集成光电容积脉搏波法和心电图的生物传感器模块,适用于移动健康应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 优化用于干电极操作的心电图(ECG)
  • 反射式心率监测仪和医用级脉搏血氧仪
  • 微小、3.3mm x 5.6mm x 1.3mm、22引脚光模块
    • 光学级玻璃,实现长期最佳、稳定性能
  • 使移动设备以极低功耗工作
    • 超低关断电流(0.7μA,典型值)
  • 高SNR和可靠的环境光消除
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86150
集成光电容积脉搏波法和心电图的生物传感器模块,适用于移动健康应用
MAX861509340.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX86150EVSYS

MAX86150评估系统

特性和优点

  • 实时监测PPG和1导联ECG
  • 数据记录功能
  • 兼容 Windows® 10 的GUI软件
  • 集成干电极
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX86150评估系统(EV系统)提供经过验证的平台,用于评估MAX86150集成光电容积脉搏波(PPG)和1导联心电图(ECG)传感器模块。评估系统由两块通过接头引脚连接的板组成:一块MAX32630FTHR微控制器板和一个MAX86150评估套件(EV套件)。MAX32630FTHR包含一个带有预加载固件、蓝牙通信和电源管理功能的微控制器。传感器板包含MAX86150模块和两个用于ECG测量的不锈钢干电极。该评估套件由通过micro-USB电缆充电的内置锂离子电池供电。

应用

  • 辅助健身设备
  • 智能电话
  • 平板电脑
  • 可穿戴设备

MAX86150EVSYS
MAX86150评估系统
MAX86150EVSYS: System Board Photo

最新评论

近期浏览