MAX77975
量产19VIN、3.5/5.5A、单节Li+电池充电器,集成智能电源选择器和OTG,用于USBC PD
业界最高效率的降压充电器,支持USB Type-C PD应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率单节电池开关充电器
- 使用MAX77976充电,最高电流5.5A
- 4A、12V输入时降压效率为91.2%
- 3.5A、9V输入时充电效率为90.5%
- 针对高压输入操作进行了优化
- 通过监测电池电压的开尔文检测加速充电
- 高达3.2A输入限流值,具有AICL
- 绝对最大输入额定电压:+28V
- 输入工作电压范围:4.7V至19V
- 支持反向升压,提供高达12V的可编程输出电压选项
- 功率高达18W(MAX77976)
- 功率高达12W(MAX77975)
- 集成电池真关断FET
- RDSON = 7.7mΩ
- 放电电流高达10A
- 支持运输模式和低电池漏电流
- 1.3MHz/2.6MHz开关频率,使用1μH/0.47μH电感
- 断开输入(DISQBAT)
- 安全
- 电池温度检测和充电安全定时器
- 符合JEITA标准
- 温度调节和热关断
- 系统电压OVLO/UVLO
- LED充电状态输出
- 可通过按钮操作退出运输模式
- 外部放电FET使能输出
- 挂起模式专用输入(SUSPND)
- I2C接口
- 4mm x 4mm FC2QFN
MAX77975仍在生产,但对于新项目,我们推荐使用MAX77985。下面的文档和资源部分提供了从MAX77975迁移到MAX77985的迁移指南。
MAX77975/MAX77976是一款带有Smart Power SelectorTM的高性能、高输入范围、3.5/5.5A快速充电器。该IC无需额外电感即可用作反向升压器,允许电池通过充电端口共享其电源,电压可编程范围为5V至12V。该器件具有完全集成的低功耗电源开关,即使在高输入电压和高充电电流下也能提供高效率小尺寸解决方案。高开关频率支持使用小尺寸电感。该IC在反向升压模式下具有真正的负载断开功能,并具有可调输出电流保护限制。该器件灵活性高,可通过I2C配置进行编程。
电池充电器集成Smart Power Selector,支持各种电池尺寸和系统负载。Smart Power Selector允许系统在连接输入电源时立即正常启动,即使电池深度放电(电池电量耗尽)或掉电时也不受影响。它可以配置为当充电器输入上电时,电池可以自动开始充电。
应用
- 游戏设备
- 虚拟现实应用
- 移动POS机
- 平板电脑
此产品有一个更新版本
具有Smart Power Selector和OTG USBC PD功能的19VIN、3.5/5.5A 1节锂离子电池充电器
此产品有一个更新版本
具有Smart Power Selector和OTG USBC PD功能的19VIN、3.5/5.5A 1节锂离子电池充电器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77975EFD+ | 23-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX77975EFD+T | 23-LFCSP-4X4X0.55 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 2169 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX77975EFD+ | 量产 | |
MAX77975EFD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max77975的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论