MAX77857

推荐新设计使用

2.5V 至 16V 输入、7A 开关电流高效升降压转换器

以 1/3 的解决方案尺寸实现 20W USB PD 供电

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:2.5V 至 16V
  • 默认输出电压
    • 5V,采用内部反馈电阻
    • 3V 至 15V,采用外部反馈电阻
  • 启动后提供 I2C 可编程输出电压
    • 4.5V 至 15V,采用内部反馈电阻
    • 3.0V 至 15V,采用外部反馈电阻,参见表 1
  • 最大输出电流
    • 降压模式:最高 6A
    • 升压模式:高达 4A(升压比 ≤ 1.3)
  • 开关电流:7A(典型值)
  • RSEL 配置
    • I2C 接口从机地址
    • 开关限流阈值
    • 内部/外部反馈电阻
  • I2C 编程
    • 输出电压 (DVS)
    • 输出电压变化摆率
    • 开关限流阈值
    • 开关频率
    • 强制 PWM 工作模式 (FPWM)
    • 电源正常 (POK) 状态和故障中断屏蔽
  • 软启动
  • 有源输出放电
  • 开漏电源正常 (POK) 监控器和故障条件中断(仅限 MAX77857B/C)
  • 保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 过压保护 (OVP)
    • 热关断 (THS)
  • 不需要高密度互连 (HDI) PCB(参见 PCB 布局指南部分)
  • 采用 2.83mm x 2.03mm 35 WLP/31 WLP 封装,或 3.5mm x 3.5mm 16 FC2QFN 封装
MAX77857
2.5V 至 16V 输入、7A 开关电流高效升降压转换器
MAX77857 Simplified Application Circuit MAX77857 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 1

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX77857QEVKIT

MAX77857Q 评估套件

特性和优点

  • 经过验证的 PCB 参考设计和布局优势
  • 全面装配且经过测试
  • 用于高精度测量的检测点
  • 可用于 EN、POKB/INTB、VIO 和 I2C 串行接口 SCL、SDA 的测试点引脚
  • MAXUSB_INTERFACE# 支持与 Windows PC 轻松通信
  • 通过 GUI 软件驱动 I2C 串行接口以实现可选软件控制
  • 通过内部反馈电阻可调整启动输出电压
  • 通过 I2C 串行接口可动态调整输出电压
  • 使用 RSEL (R9) 可调整 I2C 从机地址、开关限流值和反馈配置

产品详情

MAX77857Q 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示采用 FC2QFN 封装的 MAX77857,这是一款高效、高性能的升降压稳压器,具有 7A 的开关电流。IC 支持 2.5V 至 16V 输入电压范围,在使用内部反馈电阻时,可在 4.5V 至 15V 范围内动态调整输出电压,而在使用外部反馈电阻时,可在 3V 至 15V 范围内动态调整输出电压。该 EV 套件在出厂时配置为内部反馈,具有 5V 的默认启动输出电压。通过使用外部反馈电阻,可实现其他启动电压。输出电压可通过 I2C 串行接口进行动态调整。

提供的 I/O 引脚支持 I2C 串行接口、使能功能和中断/电源正常指示。通过更改 RSEL 电阻值 (R9) 可调整 I2C 从机地址、切换限流值和反馈配置。MAXUSB_INTERFACE# 允许使用具有友好图形用户界面 (GUI) 的基于 Windows® 的软件,还可以使用详细的基于寄存器的接口来实现 IC 的所有功能。此 EV 套件与各种版本的 MAX77857 FC2QFN IC 兼容(EV 套件中默认安装 MAX77857BEFE+T)。

eval board
MAX77857WGEVKIT

MAX77857 (WLP) 评估套件

特性和优点

  • 经过验证的 PCB 参考设计和布局优势
  • 全面装配且经过测试
  • 用于高精度测量的检测点
  • 可用于 EN、POKB/INTB、VIO 和 I2C 串行接口 SCL、SDA 的测试点引脚
  • 驱动 I2C 串行接口以实现可选软件控制的基于 Web 的 GUI
  • 通过内部反馈电阻可调整启动输出电压
  • 通过 I2C 串行接口可动态调整输出电压
  • 使用 RSEL (R9) 可调整 I2C 从机地址、开关限流值和反馈配置

产品详情

MAX77857 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77857,这是一款高效、高性能的升降压稳压器,具有 7A 的开关电流。IC 支持 2.5V 至 16V 输入电压范围,在使用内部反馈电阻时,可在 4.5V 至 15V 范围内动态调整输出电压,而在使用外部反馈电阻时,可在 3V 至 15V 范围内动态调整输出电压。该 EV 套件在出厂时配置为内部反馈,具有 5V 的默认启动输出电压。通过使用外部反馈电阻,可实现其他启动电压。输出电压可通过 I2C 串行接口进行动态调整。

提供的 I/O 引脚支持 I2C 串行接口、使能功能和中断/电源正常指示。通过更改 RSEL 电阻值 (R9) 可调整 I2C 从机地址、切换限流值和反馈配置。An onboard MAX32625PICO 允许使用具有友好图形用户界面 (GUI) 的基于 Web 的软件,还可以使用详细的基于寄存器的接口来实现 IC 的所有功能。此 EV 套件与各种版本的 MAX77857 WLP IC 兼容(EV 套件中默认安装 MAX77857BEWB+T)。

MAX77857WEVKIT

MAX77857评估套件

特性和优点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局优势
  • 装配完成且经过测试
  • 用于高精度测量的检测点
  • 为EN、POKB/INTB、VIO和I2C串行接口SCL、SDA提供可访问测试点引脚
  • MAXUSB_INTERFACE#支持与Windows PC轻松通信
  • 通过GUI软件驱动I2C串行接口以实现可选软件控制
  • 可通过外部反馈电阻调节启动输出电压
  • 可通过I2C串行接口动态调节输出电压
  • 可使用RSEL(R9)调节I2C从机地址、开关限流和反馈配置

产品详情

MAX77857评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77857,这是一款高效率、高性能降压-升压调节器,开关电流为7A。该IC支持2.5V至16V输入,使用内部反馈电阻时的动态可调输出范围在4.5V至15V之间,使用外部反馈电阻时的动态可调输出范围在3V至15V之间。该评估套件出厂时配置为内部反馈,默认启动输出电压为5V。其他启动电压可以通过外部反馈电阻来实现。输出电压可通过I2C串行接口进行动态调节。

I/O引脚可用于支持I2C串行接口、使能功能和中断/电源正常指示器。I2C从机地址、开关限流和反馈配置可通过改变RSEL电阻值(R9)进行调节。MAXUSB_INTERFACE#支持基于Windows®的软件,通过其简单易用的图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的详细接口,可轻松使用IC的所有功能。该评估套件与任何版本的MAX77857 WLP IC兼容(评估套件上默认安装的是MAX77857BEWB+T)。

 

应用

  • USB供电(USB-PD) OTG
  • Qualcomm® Quick ChargeTM
  • USB VBUS电源和DRP(双重角色电源)端口
  • 数码单反相机,数码单反相机镜头
  • 显示屏电源
  • 多达3节电池的锂离子电池应用
  • 笔记本电脑、平板电脑

MAX77857QEVKIT
MAX77857Q 评估套件
MAX77857Q Evaluation Board MAX77857 Typical Application Circuit
MAX77857WGEVKIT
MAX77857 (WLP) 评估套件
MAX77857WGEVKIT Board Photo Angle MAX77857WGEVKIT Board Photo Top MAX77857WGEVKIT Board Photo Bottom
MAX77857WEVKIT
MAX77857评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max77857的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览