MAX77831
推荐新设计使用2.5V至16V输入、18W输出、高效升/降压转换器
最小尺寸的18W USB OTG电源方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- 较宽的输入电压范围:2.5V至16V
- 默认输出电压
- 5V,使用内部反馈电阻时
- 3V至15V,使用外部反馈电阻时
- 默认1.8MHz开关频率
- 通过I2C接口可选择1.5MHz和1.2MHz
- 仅工作在强制PWM (FPWM)模式
- I2C可编程启动后的输出电压
- 4.5V至15V (内部反馈电阻)
- 3V至15V (外部反馈电阻,参见表1)
- 连续输出功率可达18W (VIN ≥ 4V,VOUT ≥ 5V)
- RSEL配置
- I2C接口从机地址
- 开关电流限值门限
- 内部/外部反馈电阻
- I2C编程
- 输出电压(DVS)
- 输出电压摆率
- 开关电流限值门限
- 开关频率
- 电源就绪(POK)状态和故障中断屏蔽
- 内部补偿
- 软启动
- 输出主动放电
- 漏极开路电源就绪OK (POK)监测器/故障状态中断(仅限MAX77831B/C)
- 保护功能
- 欠压锁定(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 过压保护(OVP)
- 热关断(THS)
- 不需要高密度互连(HDI) PCB (参见PCB布局指南部分)
- 采用2.86mm x 2.06mm、35引脚WLP封装
MAX77831为高效、高性能升/降压转换器,适用于要求较宽输入电压范围(2.5V至16V)的终端应用。器件可提供18W连续输出功率(例如,高达2A @ 9V (VIN ≥ 4V))。
使用内部反馈电阻时,IC输出电压默认为5V;使用外部反馈电阻时,IC可配置为3V至15V之间的任意输出电压。通过I2C串行接口可动态调节输出电压(参见输出电压配置部分)。IC仅工作在强制PWM (FPWM)模式。
SEL引脚允许通过单个外部电阻设置4个不同的I2C接口从机地址、4种不同的开关电流限值门限,以及选择外部/内部反馈电阻。不同的开关电流门限设置允许使用较小的外部元件,针对特定的应用而优化。使用外部反馈电阻允许更宽的输出电压范围,以及自定义启动时的输出电压。
可选择的I2C串行接口允许动态控制输出电压、输出电压变化摆率、开关电流门限和开关频率。I2C编程设置的优先级高于RSEL解码设置。
MAX77831采用2.86mm x 2.06mm、35焊球晶圆级封装(WLP)。
应用
- 高达16V输入的非电池供电应用
- 高达16V输入的电池供电应用,提供EN控制
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77831BEWB+ | 35-WLCSP-N/A | ||
MAX77831BEWB+T | 35-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 23, 2022 - 2291 TEST |
||
MAX77831BEWB+ | 量产 | |
MAX77831BEWB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max77831的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论