MAX77813
量产5.5V输入、2A高效降压-升压转换器
在负载范围内具有出色的瞬态响应性能和高效率
- 产品模型
- 6
产品详情
- VIN范围:2.30V至5.5V
- VOUT范围:2.60V至5.14V(I2C可编程,20mV步长)
- (可通过I2C编程,步长为20mV)
- 升压模式下输出电流高达2A
- 在升压模式下,提供最高2A输出电流(VIN = 3.0V、VOUT = 3.4V、ILIM = 高)
- 在降压模式下,提供最高3A输出电流(ILIM = 高)
- 峰值效率高达97%
- SKIP模式,可以优化轻负载效率
- 55μA(典型值)低静态电流
- 3.4MHz高速I2C串行接口
- 电感开关限流选择引脚
- 电源良好输出
- 2.5MHz开关频率
- 保护特性
- 软启动
- 热关断
- 过压保护
- 过流保护
- 2.13mm x 1.83mm,20引脚WLP封装
MAX77813是一款高效升压/降压转换器,适用于单节Li+/锂离子电池供电应用。该器件可通过2.3V至5.5V输入电压提供2.6V至5.14V稳压输出。该器件在升压模式下支持最高2A的输出电流,在降压模式下支持最高3A的输出电流。
该器件可以在降压和升压模式之间无缝切换。采用专门的控制算法,可实现高效率、出色负载和线路瞬态响应。
提供专用使能和电源状态引脚,助力简化硬件控制。I2C串行接口可用于进行动态电压调整、系统功率优化和故障回读。该器件支持两个由ILIM引脚选择的电感开关限流选项。
MAX77813采用20引脚、2.13mm x 1.83mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 单节锂离子电池供电应用
- 手持式扫描仪、移动支付终端、安保摄像头
- AR/VR耳机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77813EWP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
MAX77813EWP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
MAX77813EWP33+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
MAX77813EWP33+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
MAX77813EWP45+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
MAX77813EWP45+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max77813的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论