MAX77540
推荐新设计使用16VIN/6A双相高效降压转换器
从USB-C电源轨和多节电池到核心电压的高效率、高功率密度单步转换
- 产品模型
- 4
产品详情
- 输入电压范围:4V至16V
- 输出电压范围:0.5V至5.2V
- 可通过电阻配置的默认VOUT
- 两个3A降压转换器(1Φ)或一个6A降压转换器(2Φ)
- VOUT精度:±0.5%(25°C时的默认 VOUT)
- 峰值效率:94% (7.6VIN, 3.3VOUT, 1MHz)
- 自动SKIP/PWM和低功耗模式
- 98%最大占空比压差操作
- 可编程软启动/停止和斜升/斜降摆率
- 预偏置启动和有源输出放电
- 可编程电感峰值电流限制
- 标称开关频率:0.5/1.0/1.6MHz
- 扩频调制
- 内部/外部频率跟踪
- 专用EN、POK和FPWM引脚
- 欠压闭锁(UVLO)、热关断和短路保护
- 具有3从机地址选项的高速 I2C I/F
- 30-WLP (2.51mm x 2.31mm)和24-FC2QFN (3mm x 3mm)封装
- 总解决方案尺寸小于55mm2
MAX77540是一款具有两个3A开关相位的高效降压转换器。它采用自适应COT(恒定导通时间)电流模式控制架构,两个3A开关相位可配置为一个(2Φ,6A)或两个(各1Φ,3A)输出。其宽输入电压范围支持从3节锂离子电池、USB PD和12VDC电源轨直接转换为低于1V的输出。输出电压经过电阻预设,并可通过 I2C 兼容接口进一步调节。MAX77540的峰值效率为94%,具有低静态电流,并采用紧凑的解决方案尺寸,非常适合电池供电、空间有限的设备。
可编程开关频率、频率跟踪和扩频功能便于更轻松地针对噪声敏感型应用进行系统优化。专用EN、POK和FPWM引脚提供直接硬件控制选项,而更多可编程选项(如软启动/停止和斜升/斜降摆率)可通过I2C 获得。一系列内置保护可确保在异常工作条件下安全运行。
应用
- 2/3节锂离子和USB-C供电系统
- 音频/视频设备
- 微处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)和专用集成电路(ASIC)
- 网络和 PCIe®/廉价磁盘冗余阵列(RAID)卡
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77540AAFG+ | 24-LFCSP-3X3X0.55 | ||
MAX77540AAFG+T | 24-LFCSP-3X3X0.55 | ||
MAX77540AAWV+ | 30-WLCSP-N/A | ||
MAX77540AAWV+T | 30-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77540的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论