MAX77533

推荐新设计使用

14V输入、1.5A输出、9μA IQ、高效buck转换器

最小方案尺寸,大幅节省功率和电路板空间

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.5A单通道buck调节器
  • 3V至14V输入电压范围
  • 0.8V至99%VSUP输出电压范围
    • 可I2C设置输出电压:0.8V至5V,50mV步长
    • 可通过外部反馈电阻设置输出电压:1.55V至99%VSUP
    • 1.2V、1.8V或3.3V工厂预设输出选项
  • 高效率、低IQ延长电池寿命
    • 94%峰值效率 @ 7.4VSUP、3.3VOUT (2520电感)
    • 9μA IQ (12VSUP、1.8VOUT内部反馈电阻)
    • 可选择轻载SKIP和强制PWM模式
  • 1MHz或550kHz固定开关频率
  • 硬件或软件控制
    • 使能输入和电源就绪输出引脚
    • 可通过I2C完全控制电源操作
  • 保护功能
    • 逐周期电感峰值限流
    • 短路打嗝模式保护、UVLO和热关断保护
    • 1ms默认软启动
  • 小尺寸
    • 1.85mm x 1.4mm (0.7mm最大高度) WLP封装
    • 12焊球、0.4mm焊球间距、3 x 4阵列
MAX77533
14V输入、1.5A输出、9μA IQ、高效buck转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

软件开发 1

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX77533AEVKIT

MAX77533 评估套件

特性和优点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 容易使用
    • 简单的硬件控制:EN、BIASEN和POK跳线及测试点
    • 可选择软件控制,通过GUI驱动I2C接口
    • 完全装配并经过测试
  • USB至I2C转换器,便于通信
    • 通过Windows软件GUI控制寄存器
    • 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
  • 板载电子负载仿真系统加载
    • 静态、瞬态和随机模式

产品详情

MAX77533评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX77533同步整流降压(buck)型转换器。评估板为降压型调节器,使用MAX77533器件支持3V至14V输入电压范围,可提供1.5A连续负载电流,输出电压可在0.8V至5V (内部反馈电路选项)或1.55V至99%输入电压(外部反馈电路选项)之间调节。

评估板支持双范围电子负载,便于评估buck转换器电路的不同负载应用场景。可编程静态、瞬态或随机变化负载特性。

USB至I2C转换器允许基于Windows®的PC运行图形用户界面(GUI)进行评估,可轻松控制MAX77533寄存器和板载电子负载。

eval board
MAX77533B18EVKIT

MAX77533 评估套件

特性和优点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 容易使用
    • 简单的硬件控制:EN、BIASEN和POK跳线及测试点
    • 可选择软件控制,通过GUI驱动I2C接口
    • 完全装配并经过测试
  • USB至I2C转换器,便于通信
    • 通过Windows软件GUI控制寄存器
    • 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
  • 板载电子负载仿真系统加载
    • 静态、瞬态和随机模式

产品详情

MAX77533评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX77533同步整流降压(buck)型转换器。评估板为降压型调节器,使用MAX77533器件支持3V至14V输入电压范围,可提供1.5A连续负载电流,输出电压可在0.8V至5V (内部反馈电路选项)或1.55V至99%输入电压(外部反馈电路选项)之间调节。

评估板支持双范围电子负载,便于评估buck转换器电路的不同负载应用场景。可编程静态、瞬态或随机变化负载特性。

USB至I2C转换器允许基于Windows®的PC运行图形用户界面(GUI)进行评估,可轻松控制MAX77533寄存器和板载电子负载。

eval board
MAX77533B12EVKIT

MAX77533 评估套件

特性和优点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 容易使用
    • 简单的硬件控制:EN、BIASEN和POK跳线及测试点
    • 可选择软件控制,通过GUI驱动I2C接口
    • 完全装配并经过测试
  • USB至I2C转换器,便于通信
    • 通过Windows软件GUI控制寄存器
    • 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
  • 板载电子负载仿真系统加载
    • 静态、瞬态和随机模式

产品详情

MAX77533评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX77533同步整流降压(buck)型转换器。评估板为降压型调节器,使用MAX77533器件支持3V至14V输入电压范围,可提供1.5A连续负载电流,输出电压可在0.8V至5V (内部反馈电路选项)或1.55V至99%输入电压(外部反馈电路选项)之间调节。

评估板支持双范围电子负载,便于评估buck转换器电路的不同负载应用场景。可编程静态、瞬态或随机变化负载特性。

USB至I2C转换器允许基于Windows®的PC运行图形用户界面(GUI)进行评估,可轻松控制MAX77533寄存器和板载电子负载。

eval board
MAX77533B33EVKIT

MAX77533 评估套件

特性和优点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 容易使用
    • 简单的硬件控制:EN、BIASEN和POK跳线及测试点
    • 可选择软件控制,通过GUI驱动I2C接口
    • 完全装配并经过测试
  • USB至I2C转换器,便于通信
    • 通过Windows软件GUI控制寄存器
    • 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
  • 板载电子负载仿真系统加载
    • 静态、瞬态和随机模式

产品详情

MAX77533评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX77533同步整流降压(buck)型转换器。评估板为降压型调节器,使用MAX77533器件支持3V至14V输入电压范围,可提供1.5A连续负载电流,输出电压可在0.8V至5V (内部反馈电路选项)或1.55V至99%输入电压(外部反馈电路选项)之间调节。

评估板支持双范围电子负载,便于评估buck转换器电路的不同负载应用场景。可编程静态、瞬态或随机变化负载特性。

USB至I2C转换器允许基于Windows®的PC运行图形用户界面(GUI)进行评估,可轻松控制MAX77533寄存器和板载电子负载。

MAX77533AEVKIT
MAX77533 评估套件
MAX77533B18EVKIT
MAX77533 评估套件
MAX77533B12EVKIT
MAX77533 评估套件
MAX77533B33EVKIT
MAX77533 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77533的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览