MAX7317

量产

10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 行业标准的4线接口简化I/O口扩展,不受微处理器架构限制
    • 高速、26MHz、SPI/QSPI™/MICROWIRE®兼容串行接口
    • 2.25V至3.6V工作电压
  • 保护电路确保可靠工作
    • I/O口输入具有7V过压保护
    • I/O口输出为7V额定电压的开漏输出
    • I/O口支持热插拔
  • 低功耗和小型封装减小电路板尺寸和电源要求
    • 0.7µA (典型值)、1.9µA (最大值)待机电流
    • 3mm x 3mm、高度为0.8mm TQFN封装
MAX7317
10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护
MAX7317:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX7316 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
电池直接供电LED/GPIO驱动器 9
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7301 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7310 量产 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位
MAX7311 量产 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
MAX7312 量产 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
MAX7313 量产 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7314 量产 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7315 量产 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7318 量产 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
显示驱动器电子器件 6
MAX6966 量产 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制
MAX6967 量产 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6964 量产 17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护
MAX6965 量产 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max7317的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览