MAX6967

量产

10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速26MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串口
  • 2.25V至3.6V工作
  • 上电时I/O端口缺省为高阻(LED关闭)状态
  • I/O端口输入过压保护至7V
  • I/O端口输出为7V额定电压的开漏极输出
  • I/O端口输出为10mA或20mA恒流、静态/PWM、LED驱动器,或开漏极逻辑输出
  • I/O端口支持热插入
  • 每个LED独立的8位PWM亮度控制
  • 任何一个输出都可以使用或不使用PWM控制
  • 用简单的/CS脉冲即可退出关断(热启动)
  • 进入关断时自动斜坡降低
  • 从关断中唤醒时自动斜坡上升
  • 0.8µA (典型值)、2µA (最大值)关断电流
  • 细小的3mm x 3mm,高0.8mm的薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C温度范围
MAX6967
10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池直接供电LED/GPIO驱动器 2
MAX7301 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
显示驱动器电子器件 4
MAX6965 量产 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护
MAX6964 量产 17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6967的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览