MAX7032
量产低成本、基于晶振的可编程ASK/FSK收发器,带有N分频PLL
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单电源供电:+2.1V至+3.6V或+4.5V至+5.5V
- 单晶体收发器
- 用户可调节的300MHz至450MHz载波频率
- ASK/OOK和FSK调制解调
- 通过分数N分频PLL寄存器实现用户可调的FSK频偏
- 具有fXTAL/4096载波频率间隔的灵活发送器频率合成器
- 为50Ω负载提供+10dBm输出功率
- 内置TX/RX开关
- 内置发送和接收PLL、VCO和环路滤波器
- > 45dB的镜频抑制比
- 典型RF灵敏度为*
- ASK:-114dBm
- FSK:-110dBm
- 可由外部滤波器选择IF频带
- 具有高动态范围的RSSI输出
- 自动低功耗管理模式
- < 12.5mA的发送模式电流
- < 6.7mA的接收模式电流
- < 23.5µA的寻检模式电流
- < 800nA的关断电流
- 快速上电启动,< 250µs
- 小尺寸32引脚、薄型QFN封装
MAX7032是低成本、基于晶振的分数N分频收发器,专用于300MHz至450MHz频带范围的OOK/ASK数据发送、接收,数据速率高达33kbps (曼彻斯特编码)或66kbps (NRZ码)。该器件可为50Ω负载提供+10dBm的典型输出功率,典型接收灵敏度为-114dBm (ASK数据)和-110dBm (FSK数据)。MAX7032具有独立的发送和接收引脚(PAOUT和LNAIN),提供内部RF开关,用于发送、接收引脚与共用天线的连接。
MAX7032的发送频率由一个16位分数N分频锁相环(PLL)产生,接收器的本振(LO)频率则由整数N分频PLL产生。由于分数N分频PLL可将发送频率设置在接收频率的2kHz以内,这种混合架构无需用分立的发送和接收晶体参考振荡器。分数N分频PLL的12位分辨率可提供fXTAL/4096步进量的倍频功能。接收器具有固定N分频PLL,无需分数N分频PLL,可有效节省电流消耗,尽可能降低了接收器的电流损耗。
由于MAX7032发送器PLL具有分数N分频架构,用户可对发送FSK信号频率偏移进行精确设置,完全解决了振荡器频率牵引FSK信号所带来的相关问题。所有频率产生元件都集成在芯片内,只需晶振、10.7MHz IF滤波器和少数分立元件即可构成完整的天线/数字数据解决方案。
MAX7032采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚、薄型QFN封装。工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 双向遥控钥匙
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 本地遥感勘测系统
- 远端控制
- 遥感
- 安全系统
- 烟雾报警器
参考资料
数据手册 2
技术文章 17
评估设计文件 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7032ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX7032ATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7032的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论