MAX6620
MAX6620
量产四通道、线性、风扇速度控制器
业内首款线性风扇控制器,具有RPM控制—单片IC能够控制四路风扇
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 采用线性(DC)驱动,可独立控制多达4路风扇
- 采用4个外部低成本调整管
- 以1%精度精确控制RPM
- 受控的电压变化率,确保良好的噪声性能
- I²C总线接口
- 电源电压范围:3.0V至5.5V
- 250µA (典型值)工作电流
- 3µA (典型值)关断电流
- 小型5mm x 5mm封装
MAX6620采用四路独立的线性电压输出控制四路风扇的速度。风扇驱动电压直接由I²C接口控制。每路输出驱动外部双极性晶体管的基极或FET的栅极,采用高边驱动配置。风扇电源的电压反馈能够强制正确的输出电压。
MAX6620提供两种风扇控制模式。在RPM模式下,MAX6620监测4路风扇转速计的逻辑输出,从而精确(±1%)控制风扇RPM,并检测风扇的故障状态。DAC模式下,以9位电压分辨率驱动每路风扇,监测风扇转速计输出是否存在故障。
DAC_START输入选择启动时的风扇电源电压,确保首次上电时风扇正常运行。如果在预设的超时周期内没有有效的I²C通信,看门狗功能可使风扇全速运行,保护系统。
MAX6620采用3.0V至5.5V供电,电流损耗仅为250µA,提供I²C接口,这些特性使其适用于任何需要系统冷却的风扇控制。MAX6620采用28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 通信设备
- 消费类产品
- 服务器
- 存储设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6620ATI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX6620ATI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6620的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论