MAX40007

推荐新设计使用

采用超小型WLP和SOT23封装的nanoPower运算放大器

节省移动设备的功耗和电路板空间——运算放大器的电流消耗仅为750nA,采用小型1.1mm x 0.76mm WLP封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗可延长电池使用时间
    • 电源电流:700nA(典型值)
  • 1.7V至5.5V单电源电压范围
    • 放大器可由相同的1.8V/2.5V/3.3V/5V系统电源轨供电
  • 小型封装节省电路板空间
    • 1.1mm x 0.76mm WLP-6封装,引脚间距为0.35mm
    • SOT23-6封装
  • 精密的缓冲器/滤波器/增益级规格
    • 低输入失调电压:300µV
    • 轨到轨输出电压
    • 20kHz带宽
    • 低输入偏置电流:40pA
    • 单位增益稳定
  • 温度范围:-40°C至125°C
MAX40007
采用超小型WLP和SOT23封装的nanoPower运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX40007EVKIT

MAX40007评估套件

特性和优点

  • 1.7V至5.5V单电源供电
  • 采用单位增益缓冲器配置
  • 可配置为反相、同相和差分放大器配置
  • 评估采用6引脚WLP封装的器件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40007评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX40007 IC所需的所有元件,采用节省空间的1.1mm × 0.76mm、6引脚晶圆级封装(WLP)。该器件是一款轨到轨微功耗运算放大器,电源电流消耗仅为700nA。该评估套件采用1.7V至5.5V单直流电源供电。

 

应用

  • 健身可穿戴设备
  • 移动电话
  • 笔记本电脑和平板电脑
  • 便携式仪器仪表
  • 便携式医疗设备

eval board
MAXNANOPWRBD

MAX32660、MAX11615、MAX40007、MAX9119、MAX9634、MAX17222的评估套件

特性和优点

  • 超低功耗MAX32660 Arm Cortex M4F
  • MAX11615低功耗8通道12位ADC
  • MAX40007 Nanopower运算放大器
  • MAX9119 Nanopower比较器
  • MAX9634电流检测放大器
  • MAX17222升压转换器
  • 安装在PCB上的纽扣电池电源

产品详情

MAXNANOPWRBD评估套件将Maxim的Nanopower技术与具有FPU的超低功耗、低引脚数、MAX32660 Arm® Cortex®-M4处理器相结合,从而创建了采用单节1.5V碱性纽扣电池供电的简单数字万用表应用示例。

该套件包括下列器件:

  • MAXNANOPWRBD#电路板
  • MAX326325PICO JTAG调试器/编程器

 

应用

  • 健身监测器
  • 工业传感器
  • IoT
  • 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
  • 便携式医疗设备
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX40007EVKIT
MAX40007评估套件
MAXNANOPWRBD
MAX32660、MAX11615、MAX40007、MAX9119、MAX9634、MAX17222的评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40007的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览