MAX3948

不推荐用于新设计

11.3Gbps低功耗直流耦合激光驱动器

168mW 40GBASE-LR4激光驱动器优于QSFP+参数

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 功耗最低
    • 3.3V供电时(LDMOD = 40mA,LDDC = 20mA),IC典型功耗为168mW
    • 3.3V供电时(LDMOD = 40mA,LDDC = 20mA),发射器总功耗383mW
    • SFP+模块最大总功耗 < 1W
    • QSFP+模块最大总功耗 < 2.5W

  • 节省电路板空间
    • 3mm × 3mm微型封装
    • 激光器直流耦合接口减少外部元件数量
  • 灵活性
    • 通过一个3线数字接口控制多达四颗MAX3948 IC
    • 高达85mA可编程调制电流(5Ω负载)
    • 高达61mA可编程直流电流(相当于高达100mA激光器偏置电流)
    • 可编程输入均衡和输出去加重

  • 安全
    • 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
    • 集成带有可屏蔽故障条件的视觉保护功能
    • 直流电流监测器
MAX3948
11.3Gbps低功耗直流耦合激光驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
DS4830 最后购买期限 光电微控制器
光纤监测和控制 1
DS1878 不推荐用于新设计 具有数字LDD接口的SFP+控制器
激光驱动器 1
MAX3949 不推荐用于新设计 11.3Gbps、低功耗、交流耦合激光驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3948EVKIT

MAX3948评估板

特性和优点

  • 驱动差分激光器
  • 提供MAX3948软件控制
  • 通过USB或外部电源供电

产品详情

MAX3948评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的演示板,用于评估MAX3948直流耦合、1Gbps至11.3Gbps激光驱动器的光特性。控制软件通过USB口与评估板通信,方便地控制MAX3948的所有功能操作。评估板可以完全由USB口供电;也可以由用户提供的3.3V电源供电为MAX3948供电,而USB口为板上微处理器供电。随评估板提供的柔性电缆用于连接激光器。

应用

  • 10GBASE-LR SFP+光收发器
  • 10GBASE-LRM SFP+光收发器
  • 40GBASE-LR4 QSFP+光收发器
  • OC192-SR SFP+ SDH/SONET收发器

MAX3948EVKIT
MAX3948评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3948的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览