MAX3949

不推荐用于新设计

11.3Gbps、低功耗、交流耦合激光驱动器

182mW 10GBASE-LR激光驱动器振幅为1W SFP+ Spec

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低功耗
  • 节省电路板面积
    • 小尺寸3mm x 3mm封装
  • 设计灵活性
    • 可编程调制电流,高达85mA (5Ω负载)
    • 可编程偏置电流,高达105mA
    • 可编程输入均衡和输出去加重
  • 安全性
    • 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
    • 集成视觉保护功能,可屏蔽故障
    • 偏置电流监测器
MAX3949
11.3Gbps、低功耗、交流耦合激光驱动器
MAX3949: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3949EVKIT

MAX3949评估板

特性和优点

  • 驱动差分激光器
  • 提供IC软件控制
  • 通过USB或外部电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完备安装并经过测试

产品详情

MAX3949评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的演示板,用于评估MAX3949交流耦合、1Gbps至11.3Gbps激光驱动器的光特性。控制软件通过USB口与评估板通信,方便地控制IC的所有功能操作。评估板可以完全由USB口供电;也可以由用户提供的3.3V电源供电为IC供电,而USB口为板上微处理器供电。随评估板提供的柔性电缆用于连接激光器。

应用

  • 10GBASE-LR SFP+光收发器
  • 10GBASE-LRM SFP+光收发器
  • OC192-SR SFP+ SDH/SONET收发器

MAX3949EVKIT
MAX3949评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3949的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览