MAX3798
不推荐用于新设计1.0625Gbps至10.32Gbps、完全集成的低功耗SFP+限幅放大器和VCSEL驱动器
业内首款可组合的VCSEL驱动器和限幅放大器,理想用于10G SFP+以太网和光纤通道
- 产品模型
- 2
产品详情
- 3.3V供电时,功耗仅为320mW
- 工作速率高达10.32Gbps (NRZ)
- 10.32Gbps下,具有3mVP-P接收灵敏度
- 8.5Gbps 8B/10B下接收器输出具有4psP-P DJ
- 10.32Gbps 231 - 1 PRBS 下接收器输出具有4psP-P DJ
- Rx/Tx具有26ps上升及下降时间
- 模式选择:高增益模式和宽带模式
- 高增益模式下提供CML输出摆率调节
- CML输出,可连续调节电平
- CML输出噪声抑制
- Rx和Tx极性选择
- 可调节触发LOS报警的电平
- LOS极性选择
- 向100Ω差分负载提供高达12mA的调制电流
- 偏置电流高达15mA
- 集成视觉保护功能
- Rx输出可选择去加重
- 3线数字接口
- 可调节调制输出的眼图交叉
- Tx输出可编程去加重
- 10µs快速模式选择时间
MAX3798为高度集成的限幅放大器和VCSEL驱动器,设计用于数据传输率高达8.5Gbps的1倍/2倍/4倍/8倍光纤通道传输系统以及数据传输速率10.3125Gbps的10GBASE-SR传输系统。器件采用+3.3V单电源供电,这款低功耗、集成限幅放大器和VCSEL驱动器IC为SFP MSA以及基于SFP+ MSA的光收发器建立了一个设计平台。高灵敏度限幅放大器将跨导放大器产生的差分输入信号限制在CML电平的差分输出。结构紧凑的VCSEL驱动器为VCSEL二极管提供调制电流和偏置电流。平均光功率由平均功率控制环路(APC)控制,该控制环路通过连接至VCSEL驱动器的3线数字接口控制。所有差分I/O为50Ω传输线PCB设计提供最佳背板端接。
3线数字接口减少了引脚数量,并可实现高级Rx (模式选择、LOS门限、LOS噪声抑制、LOS极性、CML输出电平、信号通道极性、摆率控制、去加重以及快速模式选择转换时间)和Tx设置(调制电流、偏置电流、极性、可编程去加重、眼图交叉调节以及视觉保护功能),无需外部元件。MAX3798提供多个电流和电压DAC,允许使用低成本控制器IC。
MAX3798采用无铅、5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。
应用
- 10GBASE-LR SFP+光收发器(1310nm VCSEL)
- 10GBASE-LRM SFP+光收发器(1310nm VCSEL)
- 10GBASE-SR SFP+光收发器
- 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSA光纤通道(FC)光收发器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3798ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3798ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX3798ETJ+ | 量产 | |
MAX3798ETJ+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3798的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论