MAX35103
量产低功耗时间数字转换器,带有AFE、RTC和闪存
最低系统功耗实现精确测量低流量
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高精度流量测量,用于计费和漏泄检测
- 时间数字转换精度高达20ps
- 测量量程高达8ms
- 双通道:单停止通道
- 高精度温度测量,用于精密热量和流量计算
- 可支持多达四个2线传感器
- 支持PT1000和PT500 RTD
- 器件和总系统功耗较低,电池寿命最大化
- ToF测量时仅消耗5μA电流;占空比测温模式下,功耗小于125nA
- 事件定时模式减小主控制器开销,最大程度降低系统功耗
- 2.3V至3.6V单电源工作
- 高度集成方案将元件数量降至最小,降低BOM成本
- 8 KB非易失闪存,用于数据记录
- 内置实时时钟
- 小尺寸、5mm x 5m、32引脚、TQFP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX35103为时间数字转换器,内置放大器和比较器,为超声热量表和流量计提供低成本模拟前端。器件与MAX35101类似,但平均功耗大约为后者的一半,事件定时模式下的最大ToF测量频率从2Hz增大至16Hz。
器件的时间测量精度为20ps,具有自动传播时间(ToF)测量功能,简化液流计算。
器件的平均功耗极低,ToF测量模式下,仅消耗5.5μA电流;占空比测温模式下,功耗小于125nA。
应用
- 超声煤气表
- 超声热量表
- 超声水表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX35103EHJ+ | 32-TQFP_EP-5X5X1.0 | ||
MAX35103EHJ+T | 32-TQFP_EP-5X5X1.0 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 13, 2020 - 2041 TEST |
||
MAX35103EHJ+ | 量产 | |
MAX35103EHJ+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电化学传感器 1 | ||
MAX35102 | 最后购买期限 | 时间数字转换器,无RTC |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max35103的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论