MAX2982

量产

工业宽带电力线调制解调器

业内首款汽车/工业级电力线通信调制解调器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单芯片电力线网络收发器
  • 符合HomePlug 1.0标准
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 内置温度传感器
  • 数据速率高达14Mbps
  • 低速率自适应(LORA)工作模式,在500kbps数据速率下可提供-2dB SNR
  • 4.49MHz至20.7MHz频带
  • 灵活的MAC/PHY
    • 通过TFTP可在现场升级固件
    • 频谱成形包括带宽和陷波调整功能
    • 可编程头文件
    • 128kB内部SRAM
  • 先进的窄带抗干扰电路
  • 具有84个载波信道、基于OFDM的PHY
    • 自动信道自适应
    • FEC (前向纠错)
    • DQPSK、DBPSK调制
    • 增强ROBO模式下具有-1dB SNR
  • 较大的桥接表:多达512个地址
  • 带有密钥管理的56位DES加密,确保安全通信
  • 片上通信接口
    • UART
    • 10/100以太网
    • MII/RMII
    • 高速同步FIFO
  • 通过AEC-Q100-REV-G汽车级认证
MAX2982
工业宽带电力线调制解调器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX2982EVKIT

MAX2982评估板

产品详情

评估套件用于评估MAX2982/MAX2981工业宽带PLC调制解调器。MAX2982EVKIT包括两个单板PLC调制解调器。

应用

  • 楼宇自动化
  • 能量管理
  • 工业自动化
  • 工业LAN
  • 电机控制
  • 远端控制

MAX2982EVKIT
MAX2982评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2982的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览