MAX25252
推荐新设计使用五路输出ASIL B PMIC,提供准确的温度监控,可用于下一代摄像头传感器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 体积小,功能多
- 1A 同步高压降压型转换器
- 输入电压范围:3.5V 至 22V
- 输出电压:2.5V 至 5V(步进为 100mV)
- 两个同步低压降压型转换器
- 提供高达 1.7A 的电流
- 输出电压:0.75V 至 3.9375V(步进为 12.5mV)
- 用于摄像头传感器的高 PSRR 低电压 LDO
- 提供高达 0.4A 的电流
- 输出电压:0.75V 至 3.9375V(步进为 12.5mV)
- 低电压 LDO
- 提供高达 0.9A 的电流
- 输出电压:0.75V 至 3.9375V(步进为 12.5mV)
- 2.1MHz 工作频率
- 用于 OV/UV 检测和其他诊断的 RESET 输出
- 电源电压 OV/UV 指示
- 1A 同步高压降压型转换器
- ASIL B 应用中具有高精度
- 输出电压精度为 ±1.5% (OUT1-OUT5)
- OV/UV 监控精度为 ±1%
- 高精度温度监控
- 用于板精确温度监控的 12 位 ADC
- 电压测量进度高达 ±0.096%
- 适用于汽车环境
- 符合 ASIL B 标准
- 电流模式、强制 PWM 操作
- 过温和短路保护
- 5mm x 5mm、28 引脚可润湿侧翼 TQFN
- -40°C 至 +125°C 汽车温度范围
- 符合 AEC-Q100
MAX25252是一款高效的五路输出ASIL B PMIC,具有三个DC-DC转换器和两个高PSRR LDO,所有输出具有OV/UV监控功能。OUT1是一个1A高压同步降压型转换器,通过同轴电缆供电运行。OUT2和OUT3均为低压同步降压型转换器,可提供0.75V至3.9375V的输出电压。OUT2和OUT3分别可以为百万像素高分辨率摄像头和高速串行器提供1.7A电流。LDO4和LDO5分别可提供0.4A和0.9A电流,用于为成像器和串行器的辅助电源轨供电。所有输出在负载、线路和温度范围内均可实现±1.5%的输出精度。将对每个输出的过压和欠压状态进行监控,并通过 RESET 和 I2C 传递其状态。
该器件具有外部NTC温度监控功能。该IC可以准确测量PCB温度,并通过RESET 发出温度警告信号。
该器件采用2.1MHz固定频率PWM模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。2.1MHz工作频率支持使用全陶瓷电容,并可有效减少外部元件数量。可编程的扩频调制可充分减少电磁辐射。
可通过 I2C 编程设置输出电压和时序控制提高了不同图像信号传感器和配置的灵活性。其他功能包括软启动、过流和过温保护。
应用
- 环视摄像头
- 后视摄像头
- 侧视摄像头
- 前视摄像头
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25252ATIA/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25252ATIA/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max25252的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论