MAX25203
不推荐用于新设计双相同步升压控制器,具有可编程栅极驱动和I2C
支持高电压FET,提供过电流保护,利用限流消隐来降低系统成本
- 产品模型
- 14
产品详情
- 符合严格的OEM模块功耗和性能规范
- FB时输出电压精度为±1.5%
- 输出电压可在12V和65V之间调节(最大70V Abs)
- 5微米;A停机电源电流
- 高效率和电流共享
- 通过效率>98%
- OTP栅极驱动电压从6.5V到10V允许用户优化外部MOSFET并提高效率
- 电流共享精度为±5%阶段间,以提高系统效率
- 可编程限流消隐处理高峰值负载,无需过大电感
- EMI降低功能减少了对敏感无线频带的干扰,而不牺牲宽的输入电压范围
- 扩频选项
- 飞行频率同步输入
- 电阻可编程频率在220kHz和2.1MHz之间
- 同步输出提供90°;四相操作的异相时钟
- 集成和热增强封装节省了电路板空间和成本
- 具有强制连续和跳跃模式的电流模式控制器
- 侧面可湿,32针TQFN-EP封装
- 保护功能和I2C诊断,提高系统可靠性
- 电源欠压锁定
- 通过I2C监测模具温度
- 具有真正停机的短路保护TM
- 通过I2C的单相电流监测
MAX25203车用双相同步升压控制器使信息娱乐系统能在冷启动或启停期间保持稳压,一直到达到电池的1.8V输入电压。它还可用于生成背光电压或D类音频放大器电压。此器件可以采用4.5V至42V输入电压,在启动之后电压可降至1.8V,关断电流可以低至5µA。
MAX25203的工作频率最高为2.1MHz,能使用小型外部组件和更低的输出纹波,并且确保不会产生AM频段干扰。开关频率可通过电阻调节(220kHz至2100kHz),或者可以与外部时钟同步。
MAX25203提供展频选项,以尽可能降低EMI干扰。90°错相时钟输出支持同步第二个MAX25203,以实现四相操作。
当电源电压超过输出稳压电压时,直通操作效率将高于98%。可编程限流消隐模块可以在不超过电感规格的情况下,处理高峰值负载。
MAX25203配备电源状态监测器和欠压保护。保护特性包括逐周期限流和热关断。工作温度范围为-40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 汽车音频放大器
- 信息娱乐系统
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25203AATJD/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203AATJD/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203AATJE/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203AATJE/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203ATJA/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203ATJA/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203ATJD/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203ATJD/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203ATJE/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203ATJE/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203BATJA/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203BATJA/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203QATJA/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203QATJA/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2419B ASSEMBLY |
||
MAX25203ATJA/VY+ | 最后购买期限 | |
MAX25203ATJA/VY+T | 最后购买期限 | |
MAX25203ATJD/VY+ | 最后购买期限 | |
MAX25203BATJA/VY+ | 最后购买期限 | |
MAX25203QATJA/VY+ | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
外部电源开关升压控制器 1 | ||
MAX25201 | 量产 | 汽车级、36V、低IQ、200kHz至2.2MHz同步升压控制器 |
工具及仿真模型
软件开发 3
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25203的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论