MAX22199

量产

八通道工业数字输入器件

小尺寸、性能稳健的8通道数字输入器件

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高集成度减少BOM数量和电路板空间
    • 带串行器的8个输入通道
    • 直接通过现场电源(7V至65V)供电
    • 兼容3.3V或5V逻辑电平
    • 5mm x 5mm TQFN封装
  • 降低功耗和散热
    • 电源电流:0.6mA(典型值)
    • ±11%精度输入限流器
    • 无能耗现场端LED驱动器
    • 低功耗,提供负输入电压
  • 容错
    • 输入保护达到±40V
    • 集成现场电源电压监控器
    • 5位CRC SPI错误检测
  • 可配置能力支持广泛的应用
    • 可配置输入电流范围为0.5mA至3.4mA
    • 可选输入去抖滤波
    • 可以禁用电流源
    • 支持菊花链SPI和直接SPI
  • 稳定可靠的设计
    • 使用最小1kΩ电阻,可实现±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD
    • ±2kV浪涌耐受能力,使用最小1kΩ电阻
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
  • MAX22190可提供先进诊断功能
    • 引脚兼容
    • 寄存器兼容
MAX22199
八通道工业数字输入器件
MAX22199: Isolated Octal Type 1/3 Digital Input
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX22199EVKIT

MAX22199评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX22199
  • 评估套件逻辑侧由USB供电
  • 提供IEC 61131-2 1、3型配置
  • 使用MAX14483实现电气隔离
  • 支持根据IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5标准进行的瞬态抗扰度测试
  • 设计稳定可靠,具有±2kV浪涌耐受能力,线对地和线对线,现场输入端具有±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护
  • Windows® 10兼容软件
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX22199评估套件(EV套件)提供评估MAX22199八通道工业数字输入器件所需的硬件和软件。MAX22199评估套件通过USB端口接收来自PC的命令,为软件与评估套件上MAX22199之间的通信创建SPI接口。MAX22199评估套件还有一个Pmod兼容连接器,用于与MCU或FPGA等外部主机器件进行SPI通信。

该评估套件包括一个图形用户界面(GUI),用于提供目标器件和PC之间的通信。MAX22199评估套件有一个MAX22199器件,支持1型、3型输入,吸电流限值由板载电阻设置。MAX22199评估套件旨在支持分别根据IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5进行的ESD、EFT和浪涌瞬态抗扰度测试。该评估套件支持多种工作模式,如系统框图所示:

USB模式:如果SW1全部闭合,MAX22199 SPI将通过USB端口接收来自Maxim评估软件的命令。

Pmod模式:如果SW1全部开启,MAX22199 SPI则通过PMOD1连接器接收命令。该工业标准连接器可与常用的MCU或FPGA平台连接。用户需要生成固件以提供SPI命令。

 

应用

  • 楼宇自动化
  • 分布式控制系统
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器

MAX22199EVKIT
MAX22199评估套件
MAX22199EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max22199的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览