MAX22190

量产

八通道工业数字输入,带诊断功能

业界最小的可靠八通道数字输入

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高集成度减少BOM数量和电路板空间
    • 八路输入通道,带串行器
    • 直接利用现场电源工作(7V至65V)
    • 兼容3.3V或5V逻辑
    • 5mm x 5mm TQFN封装
  • 低功耗和散热
    • 高精度输入限流器
    • 无耗能现场侧LED驱动器
  • 故障容限,带内置诊断
    • ±40V输入保护,具有低输入漏电流
    • 接线断路检测
    • 集成现场电源电压监测器
    • 集成过热监测器
    • 5位CRC码发生和传输,支持检错
  • 可配置性支持较宽应用范围
    • 可配置为IEC 61131-2输入类型1、2、3
    • 可配置0.5mA至3.4mA输入限流
    • 可选输入去抖滤波
  • 坚固的设计
    • ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护,使用最小1kΩ电阻
    • ±1kV浪涌容限,使用最小1kΩ电阻
    • -40°C至+125°C工作环境温度范围
MAX22190
八通道工业数字输入,带诊断功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX22190EVKIT

MAX22190 评估板

特性和优点

  • 很容易评估MAX22190
  • 评估板逻辑侧由USB供电
  • 可配置为IEC 61131-2类型1、3和2
  • 独立从机或菊链连接的SPI接口
  • 使用MAX14483和MAX12931进行电隔离
  • 可靠的设计,±2kV线间浪涌容限
  • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX22190评估系统(EV系统)提供评估MAX22190八通道工业数字输入器件(带诊断功能)必须的硬件和软件。MAX22190评估板具有兼容Pmod的连接器,用于SPI通信。评估系统包括USB2PMB2适配器电路板,通过USB端口从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX22190之间的通信SPI接口。

评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX22190评估板有两片MAX22190器件(U1和U2),可工作在多种模式,如图1所示:

  1. 单通道模式:USB2PMB2#适配器连接到评估板上的U1或U2,取决于哪个是首选通道,并选择使用板载跳线。
  2. 独立从机模式:USB2PMB2#适配器使用两个片选信号(CS1和CS2),通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。
  3. 菊链模式:USB2PMB2#适配器通过MAX14483数字隔离器同时连接到U1和U2,U1的SDO连接到U2的SDI。U1和U2由同一SPI接口控制。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器

eval board
MAX22190EVSYS

MAX22190 评估板

特性和优点

  • 很容易评估MAX22190
  • 评估板逻辑侧由USB供电
  • 可配置为IEC 61131-2类型1、3和2
  • 独立从机或菊链连接的SPI接口
  • 使用MAX14483和MAX12931进行电隔离
  • 可靠的设计,±2kV线间浪涌容限
  • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX22190评估系统(EV系统)提供评估MAX22190八通道工业数字输入器件(带诊断功能)必须的硬件和软件。MAX22190评估板具有兼容Pmod的连接器,用于SPI通信。评估系统包括USB2PMB2适配器电路板,通过USB端口从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX22190之间的通信SPI接口。

评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX22190评估板有两片MAX22190器件(U1和U2),可工作在多种模式,如图1所示:

  1. 单通道模式:USB2PMB2#适配器连接到评估板上的U1或U2,取决于哪个是首选通道,并选择使用板载跳线。
  2. 独立从机模式:USB2PMB2#适配器使用两个片选信号(CS1和CS2),通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。
  3. 菊链模式:USB2PMB2#适配器通过MAX14483数字隔离器同时连接到U1和U2,U1的SDO连接到U2的SDI。U1和U2由同一SPI接口控制。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器

eval board
MAX22190PMB

MAX22190 评估板

特性和优点

  • 易于评估MAX22190
  • 由3.0-5.5V单逻辑电源供电,无需24V现场电源
  • 可配置为IEC 61131-2Type1、3传感器输入
  • 经过验证的PCB布局
  • 支持USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件

产品详情

MAX22190外设模块提供评估MAX22190八通道工业数字输入必须的硬件。关于IC工作的详细信息,请参阅MAX22190 IC的数据资料。模块充分利用MAX22190的特性,允许由低压逻辑单电源(3.0-5.5V)供电,无需24V现场电源。注意,该模块提供MAX22190的部分特性 — 更大灵活性请参考MAX22190评估板。模块具有多种使用方式,器件可通过SPI接口配置。Maxim销售低成本USB2PMB1#、USB2PMB2#和USB2GPIO#适配器电路板,可使用Munich GUI软件通过USB电缆通信,产生与MAX22190通信的SPI命令。电路板不包括该适配器。也可使用任意带有Pmod兼容12引脚连接器的微控制器或FPGA。用户也可以将其系统通过临时连接线连接到连接器X1上的引脚。对于后两种选项,用户需要编写自己的控制软件。

Pmod PCB的尺寸只有45mm长 x 20mm宽,宽度取决于X1和X2连接器的尺寸。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器

MAX22190EVKIT
MAX22190 评估板
MAX22190EVSYS
MAX22190 评估板
MAX22190PMB
MAX22190 评估板

参考电路

maxrefdes1165 bottom
MAXREFDES1165 参考设计

32-Channel Industrial Digital I/O Module

特性和优点

  • 32 Digital I/Os: 16 Inputs and 16 Outputs
  • High Integration Reduces BOM Count and PCB Space
  • Fault Tolerant with Built-In Diagnostics
  • Robust Design to Meet IEC 61000-4
MAXREFDES176
MAXREFDES176 参考设计

MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub

特性和优点

  • IEC 61131-9 Compliant
  • TMG TE IO-Link Stack
  • IO-Link Version 1.1 Compliant
  • Integrated Galvanic Isolation
  • On-Chip Serialization
MAXREFDES1165
32-Channel Industrial Digital I/O Module
MAXREFDES176
MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22190的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览