MAX20428
推荐新设计使用适合ADAS应用的八路输出微型PMIC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 多功能,小尺寸
- 同步5V、500mA升压转换器
- 双通道1A同步降压转换器
- 0.8V至3.9875V(12.5mV步进)
- 1.3A峰值输出能力
- 单通道3A同步降压转换器
- 0.8V至3.9875V(12.5mV步进)
- 3.5A峰值输出能力
- 三个300mA低压差线性稳压器
- 1个25mΩ 负载开关
- 可编程质询/响应看门狗
- I2C 超快速模式兼容接口,提供分组差错校验(PEC)选项
- 带扩频选项的2.1MHz内部操作
- 高精度性能
- 输出电压精度:±1.5%
- ±1%欠压/过压监测
- 出色的负载瞬态性能
- 诊断和冗余电路
- 符合ASIL C标准
- 冗余基准电压源
- 针对开路引脚提供故障安全功能
- 复位时进行引脚短路检测
- 光伏电源过压/欠压监测
- 性能稳定,适合汽车环境
- 电流模式、强制PWM操作
- 过温和短路保护
- 5mm x 5mm、28引脚侧可湿TQFN封装
- -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
MAX20428是一款高效率、八路输出、低压PMIC。OUT1将输入电源升压至5V,电流高达500mA,而三个同步降压转换器的输入电压范围为3.0V至4.2V,输出电压范围为0.8V至3.9875V,峰值电流分别高达1.3A、1.3A和3.5A。三个300mA pMOS LDO采用2.7V至5.5V的输入电压,提供0.8V至3.9875V的输出电压。还配有25mΩ负载开关,具有软启动功能。所有稳压输出在负载、线路和温度范围内均可实现±1.5%的直流精度。
该器件采用2.1MHz固定频率PWM模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。2.1MHz工作频率支持使用全陶瓷电容,并可有效减少外部元件数量。可编程的扩频调制可充分减少电磁辐射。集成式低RDS (ON)开关可提高重负载时的效率,并简化其布局,使其比分立式解决方案更简单。
该器件采用出厂预设输出电压。相关选项请参阅“订购信息”表。其他功能包括软启动、过流和过温保护。
应用
- 先进驾驶辅助系统
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20428ATIA/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20428ATIA/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20428ATIC/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20428ATIC/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20428ATIE/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20428ATIE/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20428的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论