MAX1932
量产数控、0.5%精度、更安全的APD偏置电源
- 产品模型
- 3
产品详情
- 独特的结构提供优异的精度,提高系统性能
- 0.5%输出电压精度
- 低输出电压纹波(<1mV)
- 保护功能保证安全工作
- 高精度高边限流
- 雪崩指示标记
- 提供灵活的输出电压,适合多种应用和设计
- 4.5V至90V输出电压范围
- 可使用8位SPI兼容内部DAC、外部DAC或外部电阻设置输出电压
- 较小的电路占位面积降低设备尺寸
- 12引脚、4mm x 4mm QFN封装
- 电路高度<2mm
- 通用的2.7V至5.5V输入电压范围
MAX1932为光学接受器中的雪崩光电二极管(APD)产生一个低噪声、高电压输出。通过一个恒定频率的、脉宽调制(PWM) boost拓扑及一个独特的结构――该结构在反馈回路中加入可选择的RC或者LC后滤波器仍可保持稳定调压,得以达到非常低的输出纹波和噪声。一个精确的参考和误差放大器可以保持0.5%输出电压准确度。
MAX1932可以保护贵重的APD,抵制不利的工作条件,同时提供最优的偏压。传统的boost转换器通过测量开关电流来进行保护,而MAX1932集成了精确的高端限流特性来保护雪崩条件下的APD。一个限流标志位指示精确的雪崩击穿点以方便APD工作点的校准。MAX1932控制方式防止输出过冲和欠冲,可使APD安全工作而不发生数据丢失。
输出电压可以通过外部电阻器、内部8位DAC、外部DAC或者其他电压源来进行精确的调节。输出范围和偏移都是可通过外部电阻器独立调节的。这可在要求一个受限制电压范围的应用中充分利用DAC的分辨率,如输出4.5V至15V、4.5V至45V、20V至60V或40V至90V。
应用
- 光纤光网络设备
- 激光距离探测器
- 光接收器及模块
- PIN二极管偏置电源
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1932ETC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1932ETC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1932ETC/GG8 | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1932的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论