MAX17201

量产

独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证

业内首款集成SHA-256认证的独立式ModelGauge m5电量计

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ModelGauge m5算法
    • 消除接近空电压时的误差
    • 避免科伦计数器的漂移
    • 电流、温度和老化补偿
    • 不需要空、满或空闲状态
    • EZ性能无需进行特征分析(见ModelGauge m5 EZ性能部分)
    • Cycle+老化预测功能,检测使用寿命
  • 非易失存储器,用于独立操作
    • 学习参数和历史记录
    • 提供多达75个字的用户数据
  • 精确的测量系统
    • 无需校准
  • 剩余工作时间和充电时间估算
  • 温度测量
    • 管芯温度
    • 多达两个外部热敏电阻
  • 多节串联电池组操作
  • 低的静态电流
    • MAX172x1:工作模式下耗流为18µA,深度休眠时为9µA
    • MAX172x5:工作模式下耗流为25µA,深度休眠时为12µA
  • 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
  • 高速过流比较器
  • 预测理论负载下的剩余容量
  • SHA-256安全认证
  • Maxim 1-Wire或2-Wire (I²C)接口
  • SBS 1.1兼容寄存器组
MAX17201
独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
库仑计(电池电量计) 2
MAX17050 量产 ModelGauge m3电量计
DS2784 量产 独立式、单节电池电量计IC,带有Li+电池保护和SHA-1认证
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX17211XEVKIT

MAX17201/MAX17211评估板

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 非易失存储器,配置用于独立操作
  • 监测1节至超过15节电池组
  • 电池组输入电压范围为+2.1V至+4.9V每节电池
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215这些评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge m5电池组侧的这些电量计IC,他们用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。MAX17201和MAX17211用于单节电池的应用,MAX17205和MAX17215用于多节电的池应用。

MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215这些评估板包括美信的 DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的基于Windows®图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim网站下载:www.maximintegrated.com/evkitsoftware。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能手机和平板电脑

eval board
MAX17205XEVKIT

MAX17205/MAX17215评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 配置为独立工作的非易失性存储器
  • 监控的电池组范围:2S到15S以上
  • 电池组输入电压范围:每节电池+2.1V至+4.9V
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB跟踪检测电阻
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的ModelGauge™ m5电池组侧电量表IC,这些IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子电池。MAX17205和MAX17215适合多节电池应用。对于单节电池应用,请参见MAX17201和MAX17211。

MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X套件包含Maxim DS91230+ USB接口、IC评估套件和RJ-11连接电缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址: http://www.maximintegrated.com/products/MAX17205 (位于“设计资源”选项卡下)。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。

 

应用

  • 数码相机和数码摄像机
  • 电子阅读器
  • 手持式计算机和终端
  • 手持式无线电
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能手机和平板电脑

MAX17201XEVKIT

MAX17201/MAX17211评估板

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 非易失存储器,配置用于独立操作
  • 监测1节至超过15节电池组
  • 电池组输入电压范围为+2.1V至+4.9V每节电池
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215这些评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge m5电池组侧的这些电量计IC,他们用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。MAX17201和MAX17211用于单节电池的应用,MAX17205和MAX17215用于多节电的池应用。

MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215这些评估板包括美信的 DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的基于Windows®图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim网站下载:www.maximintegrated.com/evkitsoftware。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能手机和平板电脑

MAX17205GEVKIT

MAX17205/MAX17215评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 配置为独立工作的非易失性存储器
  • 监控的电池组范围:2S到15S以上
  • 电池组输入电压范围:每节电池+2.1V至+4.9V
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB跟踪检测电阻
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的ModelGauge™ m5电池组侧电量表IC,这些IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子电池。MAX17205和MAX17215适合多节电池应用。对于单节电池应用,请参见MAX17201和MAX17211。

MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X套件包含Maxim DS91230+ USB接口、IC评估套件和RJ-11连接电缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址: http://www.maximintegrated.com/products/MAX17205 (位于“设计资源”选项卡下)。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。

 

应用

  • 数码相机和数码摄像机
  • 电子阅读器
  • 手持式计算机和终端
  • 手持式无线电
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能手机和平板电脑

MAX17211GEVKIT

MAX17201/MAX17211评估板

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 非易失存储器,配置用于独立操作
  • 监测1节至超过15节电池组
  • 电池组输入电压范围为+2.1V至+4.9V每节电池
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215这些评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge m5电池组侧的这些电量计IC,他们用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。MAX17201和MAX17211用于单节电池的应用,MAX17205和MAX17215用于多节电的池应用。

MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215这些评估板包括美信的 DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的基于Windows®图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim网站下载:www.maximintegrated.com/evkitsoftware。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能手机和平板电脑

MAX17215XEVKIT

MAX17205/MAX17215评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 配置为独立工作的非易失性存储器
  • 监控的电池组范围:2S到15S以上
  • 电池组输入电压范围:每节电池+2.1V至+4.9V
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB跟踪检测电阻
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的ModelGauge™ m5电池组侧电量表IC,这些IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子电池。MAX17205和MAX17215适合多节电池应用。对于单节电池应用,请参见MAX17201和MAX17211。

MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X套件包含Maxim DS91230+ USB接口、IC评估套件和RJ-11连接电缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址: http://www.maximintegrated.com/products/MAX17205 (位于“设计资源”选项卡下)。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。

 

应用

  • 数码相机和数码摄像机
  • 电子阅读器
  • 手持式计算机和终端
  • 手持式无线电
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能手机和平板电脑

MAX17201GEVKIT

MAX17201/MAX17211评估板

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 非易失存储器,配置用于独立操作
  • 监测1节至超过15节电池组
  • 电池组输入电压范围为+2.1V至+4.9V每节电池
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215这些评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge m5电池组侧的这些电量计IC,他们用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。MAX17201和MAX17211用于单节电池的应用,MAX17205和MAX17215用于多节电的池应用。

MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215这些评估板包括美信的 DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的基于Windows®图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim网站下载:www.maximintegrated.com/evkitsoftware。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能手机和平板电脑

MAX17215GEVKIT

MAX17205/MAX17215评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 配置为独立工作的非易失性存储器
  • 监控的电池组范围:2S到15S以上
  • 电池组输入电压范围:每节电池+2.1V至+4.9V
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB跟踪检测电阻
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的ModelGauge™ m5电池组侧电量表IC,这些IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子电池。MAX17205和MAX17215适合多节电池应用。对于单节电池应用,请参见MAX17201和MAX17211。

MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X套件包含Maxim DS91230+ USB接口、IC评估套件和RJ-11连接电缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址: http://www.maximintegrated.com/products/MAX17205 (位于“设计资源”选项卡下)。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。

 

应用

  • 数码相机和数码摄像机
  • 电子阅读器
  • 手持式计算机和终端
  • 手持式无线电
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能手机和平板电脑

MAX17211XEVKIT
MAX17201/MAX17211评估板
MAX17205XEVKIT
MAX17205/MAX17215评估套件
MAX17201XEVKIT
MAX17201/MAX17211评估板
MAX17205GEVKIT
MAX17205/MAX17215评估套件
MAX17211GEVKIT
MAX17201/MAX17211评估板
MAX17215XEVKIT
MAX17205/MAX17215评估套件
MAX17201GEVKIT
MAX17201/MAX17211评估板
MAX17215GEVKIT
MAX17205/MAX17215评估套件

参考电路

maxrefdes96 figure 1
MAXREFDES96 参考设计

Single-Battery Charger and Fuel Gauge with Boost for Arduino Platforms

特性和优点

  • MAX17201 ModelGauge M5 EZ
  • MAX77818 Battery-Management PMIC (Charger Only)
  • Battery Charge Current Up to 3.0A
  • Battery Boost to Allow Running Untethered
MAXREFDES96
Single-Battery Charger and Fuel Gauge with Boost for Arduino Platforms

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览