MAX17050

量产

ModelGauge m3电量计

ModelGauge m3实现智能化电池管理!

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精确的电池容量估算
    • 温度、寿命和充电速率补偿
    • 不需要空、满或空闲状态来保持精度
  • 精确的测量系统
    • 无需校准
  • ModelGauge m3算法
    • 电压计量方式的长期影响消除了库仑计漂移
    • 以库仑计短期影响提供卓越的线性度
    • 适合电池特性
  • 外部温度测量网络
    • 有效转换热敏电阻分压器
    • 减小电流消耗
  • 低的静态电流
    • 25µA工作电流,< 0.5µA关断电流
  • 电量状态、电压、温度和电池拔出/插入事件的报警指示
  • 以比率估算剩余容量
  • 2线(I²C)接口
  • 微型3mm x 3mm、10引脚TDFN无铅封装
MAX17050
ModelGauge m3电量计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

MAX17050EVKIT

MAX17050评估套件

特性和优点

  • 电池输入电压范围:+2.5V至+4.5V
  • 热测量网络
  • 可选板载PC跟踪检测电阻
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17050评估套件(EV套件)包含USB适配器和线缆。Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件也可与评估套件一起使用,可从Maxim网站(www.maximintegrated.com/evkitsoftware)下载。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX17050独立式电量表IC,此IC适用于手持式和便携式设备中的单节锂离子电池。

 

应用

  • 2.5G/3G/4G无线手机
  • 数码相机和数码摄像机
  • 电子阅读器
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能手机/PDA
  • 平板电脑和手提电脑

MAX17050EVKIT
MAX17050评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览