MAX14919
不推荐用于新设计工业保护型四通道低边开关
高度稳健的快速低边开关
- 产品模型
- 4
产品详情
- 电源电压:5V/7V至60V
- 每OUT端的负载电流:800mA
- 集成5V/30mA线性稳压器
- 逻辑电源输入:1.62V(最小值)至5.5V(最大值)
- 负载电压范围:5V至48V
- 开关速率高达500kHz
- 2个浪涌负载电流选项,持续10ms
- 降低功耗和散热
- 每通道导通电阻:140mΩ(典型值)
- 电源电流:1.7mA(典型值)
- 可设置负载电流限值
- 稳定可靠的设计特性
- 内部感性能量箝位在55V(典型值)
- 短路保护
- 反向电流检测,用于防止负载电源接线错误
- ±1kV/42Ω、8μs/20µs浪涌保护
- ±8kV接触放电和±25kV气隙放电ESD保护
- 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
- 低电平有效FAULT指示:
- 热过载
- 反向负载电流检测
- V5 电源欠压闭锁
- 紧凑型20引脚6.5mm x 6.4mm TSSOP封装
- 紧凑型20引脚4mm x 5mm TQFN封装
MAX14919/MAX14919A四通道低边开关是一款工业保护开关,每通道具有140mΩ(典型值)导通电阻(RON),集成±1kV/42Ω浪涌保护功能,可实现稳健运行。
可通过电阻准确设置限流值,确保提供100mA至800mA的工作电流。使用2倍冲击负载电流选项支持需要汲取大启动电流或冲击电流的负载。输出可采用并联方式,以实现更高负载电流。四个开关由引脚控制,可实现简单快速的切换,切换速度高达500kHz。
MAX14919/MAX14919A具有反向电流检测功能。对于非容性负载,MAX14919通过驱动一个外部FET来实施反向电流保护。MAX14919A具有反向电流指示功能。
使用内部高压箝位器可快速关断感性负载。这些开关受短路和过载保护。
MAX14919/MAX14919A四通道低边开关采用6.5mm x 6.4mm尺寸20-TSSOP封装和4mm x 5mm尺寸20-TQFN封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 工业数字输出
- 继电器和电磁阀驱动器
- PLC和DCS系统
- 电机控制
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14919ATP+ | 20-LFCSP-4X5X0.75 | ||
MAX14919ATP+T | 20-LFCSP-4X5X0.75 | ||
MAX14919AUP+ | 20-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX14919AUP+T | 20-TSSOP_4.4-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2022 - 2237 ASSEMBLY |
||
MAX14919AUP+ | ||
MAX14919AUP+T |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
MAX14919A | 推荐新设计使用 | 工业保护型四通道低边开关 |
工具及仿真模型
软件开发 2
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14919的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论