LTC2057
推荐新设计使用高电压、低噪声、零漂移运算放大器
- 产品模型
- 32
产品详情
- 电源电压范围
- 4.75V 至 36V (LTC2057)
- 4.75V 至 60V (LTC2057HV)
- 失调电压:4μV (最大值)
- 失调电压漂移:0.015μV/ºC (在 -40°C 至 125°C 温度范围内的最大值)
- 输入噪声电压
- 200nVP-P,DC 至 10Hz (典型值)
- 11nV/√Hz,1kHz (典型值)
- 输入共模范围:V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V
- 轨至轨输出
- 具稳定的单位增益
- 增益带宽乘积:1.5MHz (典型值)
- 摆率:0.45V/μs (典型值)
- AVOL:150dB (典型值)
- PSRR:160dB (典型值)
- CMRR:150dB (典型值)
- 停机模式
LTC®2057 是一款高电压、低噪声、零漂移运算放大器,其可在 4.75V 至 36V 或4.75V 至 60V (对于 LTC2057HV) 的宽电源范围内提供精准的 DC 性能。失调电压和 1/f 噪声受到抑制,因而使得该放大器能实现 4μV 的最大失调电压和 200nVP-P (典型值) 的 DC 至 10Hz 输入噪声电压。LTC2057 的自校准电路可实现低失调电压温度漂移 (最大值为 0.015μV/ºC) 和零时间漂移。另外,此放大器还拥有 160dB 的卓越电源抑制比 (PSRR) 和 150dB (典型值) 的共模抑制比 (CMRR)。
LTC2057 提供了轨至轨输出摆幅和一个包括 V– 电源轨的输入共模范围 (V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V)。除了低失调和低噪声之外,这款放大器还具有一个 1.5MHz (典型值) 的增益带宽乘积和 0.45V/μs (典型值) 的摆率。
宽的电源范围,再加上低噪声、低失调和卓越的 PSRR 和 CMRR 特性,使得 LTC2057 和 LTC2057HV 非常适合于高动态范围测试、测量和仪表系统。
Applications
- 高分辨率数据采集
- 基准缓冲
- 测试和测量
- 电子衡器
- 热电偶放大器
- 应变仪
- 低压侧电流检测
- 汽车监视器和控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC2057HDD#PBF | 量产 | |
LTC2057HDD#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HMS#PBF | 量产 | |
LTC2057HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHDD#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHDD#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIDD#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIDD#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IDD#PBF | 量产 | |
LTC2057IDD#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IMS#PBF | 量产 | |
LTC2057IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057IMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IS8#PBF | 量产 | |
LTC2057IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2057HMS#PBF | 量产 | |
LTC2057HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IMS#PBF | 量产 | |
LTC2057IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2057HMS#PBF | 量产 | |
LTC2057HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IMS#PBF | 量产 | |
LTC2057IMS#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2057HMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IMS8#PBF | 量产 | |
LTC2057IMS8#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC2057HS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IS8#PBF | 量产 | |
LTC2057IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC2057HS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IS8#PBF | 量产 | |
LTC2057IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC2057HS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVHS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVHS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057HVIS8#PBF | 量产 | |
LTC2057HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2057IS8#PBF | 量产 | |
LTC2057IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2057
- LTC2057HV
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。