LT8697
推荐新设计使用具电缆压降补偿功能的 USB 5V 2.5A 输出、42V 输入同步降压型稳压器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 宽输入电压范围:5V 至 42V
- 在所有条件下均可提供低压差:450mV/2.1A
- 准确的 5V 输出:在整个温度范围内准确度达 ±1.3%
- 可编程电缆压降补偿
- 可编程输出电流限值
- 输出电流监视器
- 双路输入反馈允许在 USB 开关的输出端上进行调节
- 用于实现快速负载阶跃响应的强制连续模式
- 在 2MHz 频率下实现高效率同步操作:
- 93% 效率 (在 2.1A,从 12VIN 产生 5VOUT)
- 95% 效率 (在 0.9A,从 12VIN 产生 5VOUT)
- 快速的最小接通时间:45ns
- 可调输出范围:5.0V 至 5.25V
- 可调及可同步频率范围:300kHz 至 2.2MHz
- 小外形的耐热性能增强型 3mm x 5mm 24 引脚 QFN 封装
LT®8697 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,专为给 5V USB 应用供电而设计。一个精准的输出电压和可编程电缆压降补偿可在位于一根长电缆末端的 USB 插座上保持准确的 5V 调节。强制连续操作允许 LT8697 吸收电流,从而进一步改善负载瞬变期间的准确 5V 调节。
准确和可编程的输出电流限值、一个电源良好指示器引脚和一个输出电流监视器引脚改善了系统可靠性和安全性,允许用户执行锁断或自动重试功能,并且能够免除增设一个 USB 开关 IC 的需要。双路反馈可在一个 USB 开关的输出端上提供调节并将电缆压降补偿限制在一个 5.8V (最大值) 输出,从而在故障情况下保护 USB 器件。热停机功能通过限制过热故障期间 IC 中的功率耗散提供了额外的保护作用。
LT8697 采用小外形 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装,此封装具有一个用于实现低热阻的裸露衬垫。
Applications
- 汽车和工业 USB
- 精准型 5V 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8697EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8697EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8697HUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8697HUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8697IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8697IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT8697EUDD#PBF | 量产 | |
LT8697EUDD#TRPBF | 量产 | |
LT8697HUDD#PBF | 量产 | |
LT8697HUDD#TRPBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8697EUDD#PBF | 量产 | |
LT8697EUDD#TRPBF | 量产 | |
LT8697HUDD#PBF | 量产 | |
LT8697HUDD#TRPBF | 量产 | |
LT8697IUDD#PBF | 量产 | |
LT8697IUDD#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT8697IUDD#PBF | 量产 | |
LT8697IUDD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
低压热插拔控制器 1 | ||
LTC4361 | 推荐新设计使用 | 过压 / 过流保护控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8697 Demo Circuit - 2MHz 5V Step-Down Converter with Cable Drop Compensation (6-42V to 5V @ 2.1A)
- LT8697 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8697
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8697的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论