LT3697

量产

具电缆压降补偿功能的 USB 5V、2.5A 输出、35V 输入降压型稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 准确的 5V 输出
  • 可编程电缆压降补偿
  • 可编程输出电流限值
  • 可调输出范围:5.0V 至 6.1V
  • 双路输入反馈允许在 USB 开关的输出端上进行调节
  • 有源负载可降低输出过冲
  • FLT 标记负责指示 USB 输出端上的过流
  • 1.5ms FLT 标记延迟用于滤除热插拔事件
  • USB 输出电流监视器
  • 宽输入范围:采用 5V 至 35V 电压运作
  • 可承受达 60V 的输入瞬态电压
  • 2.5A 最大输出电流
  • 可安全耐受至 GND 和汽车电池的输出短路
  • 可调开关频率范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 可同步范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 小外形和耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LT3697
具电缆压降补偿功能的 USB 5V、2.5A 输出、35V 输入降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4362 推荐新设计使用 1.2A 过压/过流保护器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1893A

LT3697EMSE Demo Board | 8V ≤ VIN ≤ 35V; VOUT = 5V at 2.4A

产品详情

Demonstration circuit 1893A is a USB 5V, 2.4A output, 35V input buck with cable drop compensation featuring the LT3697. The LT3697 is a step-down switching regulator designed to power 5V USB applications. A precise output voltage and programmable cable drop compensation maintain accurate 5V regulation at the USB socket at the end of a long cable. The circuit was designed to run at 500kHz to avoid the AM band. The demo board has an EMI filter installed. The radiated EMI performance of the board is on Figures 3 to 5, showing the circuit passes CISPR25 Class 5 with a wide margin.

DC1893A
LT3697EMSE Demo Board | 8V ≤ VIN ≤ 35V; VOUT = 5V at 2.4A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3697的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览