AD7920

量产

250 kSPS、12位ADC,采用6引脚SC70封装

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 吞吐量:250 kSPS
  • 额定电压(V DD):2.35 V至5.25 V
  • 低功耗:
    - 3 mW(典型值,250 KSPS、3 V电源)
    - 12.5 mW(典型值,250 KSPS、5 V电源)
  • 宽输入带宽:
    - 信噪比70 dB(100 kHz输入频率)
  • 无流水线延迟
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 高速串行接口:
    SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 待机模式:最大1 µA
  • 6引脚SC70封装
  • 8引脚µSOIC封装

AD7920
250 kSPS、12位ADC,采用6引脚SC70封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
REF193 量产 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
高压运算放大器≥12V 2
ADA4000-1 量产 单通道、低成本、精密JFET输入运算放大器
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7920

AD7920 评估套件

产品详情

EVAL-AD7920CBZ是针对AD7920的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7920
AD7920 评估套件

参考电路

CN0241 参考设计

具有输入过压保护的高端电流检测

特性和优点

  • 在电压保护范围内输入为+/- 32 V
  • 采用5 V单电源供电
  • 高端检测抑制接地噪声
  • 低功耗、单向电流监控系统
CN0241
具有输入过压保护的高端电流检测

最新评论

近期浏览